Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Écrou Type | Type | Niveau de précision | Diam. de l'arbre | Pas | Arbre de vis | Écrou | |||||
Standard | Configurable F, P | Matériau | Dureté | Traitement de surface | Matériau | Dureté | Traitement de surface | ||||
Ecrou compact | BSSC | BSSCK | C10 | 20 | 5, 10 | EN 1.1203 équiv. | Trempage par induction 56~62HRC | - | EN 1.7258 équiv. | Cémenté 58~62HRC | - |
Référence pièce | - | L | - | F | - | P |
BSSC2005 BSSCK2505 | - | 300 | ||||
- | 300 | - | F32 | - | P13 |
Type à écrou | Niveau de précision | Référence pièce | Incrément de 1mm | Y | Diam. bille | Diam. centre bille | Diam. int. de la vis | Nombre de circuits | Capacité de charge de base | Jeu axial | Sens de torsion | |||||
Type | D.E. de l'arbre de vis | Pas | L | *F | *P | C (dynamique) kN | Co (statique) kN | |||||||||
Compact Écrou | C10 | BSSC | 20 | 05 | 200~2000 | 20 | 12 | L-87 | 3.175 | 20.5 | (17.25) | 4 tours, 1 rangée | 6.6 | 14.05 | 0,10 ou inf. | Droite |
BSSCK | 20~36 | 8~12 | L- (67+F) | |||||||||||||
BSSC | 10 | 250~2000 | 20 | 12 | L-87 | 20.5 | 6.53 | 13.93 | 0,15 ou inf. | |||||||
BSSCK | 20~36 | 8~12 | L- (67+F) | |||||||||||||
* F et P sont configurables pour BSSCK uniquement. F≤Px3 kgf=Nx0.101972 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BSSC2005-[200-2000/1] |
BSSC2010-[250-2000/1] |
BSSCK2005-[200-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1] |
BSSCK2010-[250-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis-mère (mm) | Jeu axial | Système de circuit | Longueur totale de l'arbre L (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Longueur F de l'extrémité de l'arbre (mm) | Diam. de l'arbre P (Ø) | Dimension d'extrémité de l'arbre (fixe, configurable) | Diam. de l'arbre P (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 5 | [0.10 ou moins] Max. 0.10 | Type de déflecteur d'extrémité | 200 ~ 2000 | 6600 | 14050 | 20 | 12 | Fixe | - | ||
1 | 10 jours | 10 | [0.2 ou moins] Max. 0.15 | Type de déflecteur d'extrémité | 250 ~ 2000 | 6530 | 13930 | 20 | 12 | Fixe | - | ||
1 | 10 jours | 5 | [0.10 ou moins] Max. 0.10 | Type à tube | 200 ~ 2000 | 6600 | 14050 | 20 ~ 36 | - | configurable | 8 ~ 12 | ||
1 | 10 jours | 10 | [0.2 ou moins] Max. 0.15 | Type à tube | 250 ~ 2000 | 6530 | 13930 | 20 ~ 36 | - | configurable | 8 ~ 12 |
Loading...
Type | Cuivre | Type à écrou | Écrous standard | Forme de la bride | Forme ronde avec 2 côtés usinés |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de précision | C10 | D.E. de l'arbre de vis(φ) | 20 | Précharge | Non préchargé |
Conditions d'utilisation | Standard | Sens de torsion | Droit | Structure de l'écrou | Simple |
Nombre de circuits(rangées x enroulements) | 1 x 4 | Type de graisse | Standard | Taille de l'écrou | Compact |
Configurer
Propriétés de base
Vis-mère(mm)
Jeu axial
Longueur totale de l'arbre L(mm)
Longueur F de l'extrémité de l'arbre(mm)
Diam. de l'arbre P(Ø)
Dimension d'extrémité de l'arbre (fixe, configurable)
Diam. de l'arbre P(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles