Vis à billes / bride normalisée / arbre Ø 25 / pas 5, 10, 25 / C10 / rentable / 1 x 3.8 / indication normalisée / roulé / DIN69051

Vis à billes / bride normalisée / arbre Ø 25 / pas 5, 10, 25 / C10 / rentable / 1 x 3.8 / indication normalisée / roulé / DIN69051

(i)Remarque

  • Le retrait de l'écrou de bille de l'arbre de la vis entraîne la chute de la bille et la vis à billes devient inutilisable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes roulées/dia. 25 au pas de 5, 10 ou 25/conforme DIN69051:Affichage d'image associés
Écrou
Type
TypeNiveau de précisionDiam. de l'arbrePlombArbre de visÉcrou
StandardConfigurable F, PMatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauDuretéTraitement de surface
Écrou standardC-BSSTAC-BSSTAKC7255, 10, 25EN 1.1203 équiv.Trempage par induction 58 à 62 HRC-EN 1.7242 équiv.Trempe de 58 à 62 HRC-
C-BSSCAC-BSSCAKC10

Spécifications

Référence-L-F-P
C-BSSCA2505
C-BSSCAK2510
-
-
400
860

-

F30

-

P12
Écrou
Type
Niveau de précisionRéférenceIncréments de 1mmYDiam. billeDiam. centre billeDiam. int. de la visNombre de circuitsCapacité de charge de baseJeu
axial
Sens de torsion
TypeArbre de vis
D.E.
PlombL*F*PC (dynamique)
kN
Co (statique)
kN
Standard
Écrou
C7C-BSSTA255200~20002715L - 1183.17526.08(22.905)3.8 tours, 1 rangée4.613.10.10 ou inf.Droite
C-BSSTAK27~4510~15L - (91 + F)
C10C-BSSCA2715L - 118
C-BSSCAK27~4510~15L - (91 + F)
C7C-BSSTA10300~20002715L - 11816.145.4
C-BSSTAK27~4510~15L - (91 + F)
C10C-BSSCA2715L - 1180.20 ou inf.
C-BSSCAK27~4510~15L - (91 + F)
C7C-BSSTA252715L - 1181.8 tour, 1 rangée6.515.90.10 ou inf.
C-BSSTAK27~4510~15L - (91 + F)
C10C-BSSCA2715L - 1180.12 ou inf.
C-BSSCAK27~4510~15L - (91 + F)
*F et P sont configurables uniquement pour C-BSSCAK et C-BSSTAK. F ≤ P × 3 Y (plage de déplacement de l’écrou) > (longueur totale de l’écrou) kgf = N × 0.101972

Modifications

[PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes roulées/dia. 25 au pas de 5, 10 ou 25/conforme DIN69051:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
C-BSSCA2505-[200-2000/1]
C-BSSCA2510-[300-2000/1]
C-BSSCA2525-[300-2000/1]
C-BSSCAK2505-[200-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
C-BSSCAK2510-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
C-BSSCAK2525-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
C-BSSTA2505-[200-2000/1]
C-BSSTA2510-[300-2000/1]
C-BSSTA2525-[300-2000/1]
C-BSSTAK2505-[200-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
C-BSSTAK2510-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
C-BSSTAK2525-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Niveau de précision Vis-mère
(mm)
Jeu axial Nombre de circuits
(rangées x enroulements)
Longueur totale de l'arbre L
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Longueur F de l'extrémité de l'arbre
(mm)
Diam. de l'arbre P
(Ø)
Dimension d'extrémité de l'arbre (fixe, configurable)
1 10 jours C105[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 3.8200 ~ 2000460013100--Fixe
1 10 jours C1010[0.2 ou moins] Max. 0.201 x 3.8300 ~ 20001610045400--Fixe
1 10 jours C1025[0.2 ou moins] Max. 0.121 x 1.8300 ~ 2000650015900--Fixe
1 10 jours C105[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 3.8200 ~ 200046001310027 ~ 4510 ~ 15configurable
1 10 jours C1010[0.2 ou moins] Max. 0.201 x 3.8300 ~ 2000161004540027 ~ 4510 ~ 15configurable
1 10 jours C1025[0.2 ou moins] Max. 0.121 x 1.8300 ~ 200065001590027 ~ 4510 ~ 15configurable
1 10 jours C75[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 3.8200 ~ 2000460013100--Fixe
1 10 jours C710[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 3.8300 ~ 20001610045400--Fixe
1 10 jours C725[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 1.8300 ~ 2000650015900--Fixe
1 10 jours C75[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 3.8200 ~ 200046001310027 ~ 4510 ~ 15configurable
1 10 jours C710[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 3.8300 ~ 2000161004540027 ~ 4510 ~ 15configurable
1 10 jours C725[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 1.8300 ~ 200065001590027 ~ 4510 ~ 15configurable

Loading...

  1. 1

Liste des Prix

Type à écrouNiveau de précisionRéférencePrix unitaire en JPY : 1 à 4 pièces.
L200~400L401~600L601~800L801~1000L1001~1200L1201~1500L1501~2000
Standard
Écrou
C7C-BSSTA2505       
C10C-BSSCA2505       
C7C-BSSTA2510       
C10C-BSSCA2510       
C7C-BSSTA2525       
C10C-BSSCA2525       

Plus d'informations

[PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes roulées/dia. 25 au pas de 5, 10 ou 25/conforme DIN69051:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Cuivre Type à écrou Écrous standard Forme de la bride Forme ronde avec 2 côtés usinés
D.E. de l'arbre de vis(φ) 25 Précharge Non préchargé Conditions d'utilisation Standard
Sens de torsion Droit Structure de l'écrou Simple Système de circuit Type à embout de protection
Matériau EN 1.1203 Equiv. Traitement de la surface de l'arbre de vis Non fourni Taille de l'écrou Standard

Assistance technique