Unités de soutien/Carré/côté soutien standard

Unités de soutien/Carré/côté soutien standard:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
Standard
BUNEN 1.1191 équiv.Oxydé noir
BUNMPlacage autocatalytique au nickel
BUNRPlacage LTBC

Spécifications

Référence pièce 
BUN15(Côté soutien, article séparé)
■Détails du composant
Nom des piècesQuantité
Logement1
Roulement radial fabriqué au Japon1
Bague de retenue (STWN, S)1
Le roulement BUNR est en acier inoxydable, rempli de graisse à faible production de poussière.
* Les bagues de retenue des modèles BUNR et BUNM sont en acier inoxydable.

Référence piècedLBHhB1H1PVd1d2Type à roulementsBague de retenueBUNBUNMBUNR
TypePrix unitairePrix unitairePrix unitaire
1 à 10 pièce(s)1 à 10 pièce(s)1 à 10 pièce(s)
BUN
BUNM
BUNR
6612422513182030175.59.511B606ZZSTWN, S6   
8155232172526386.611   
1022820704022362152229--B608ZZSTWN, S8   
10432524
12231041232226B6000ZZSTWN, S10   
12432524
1526158046264121603211B6002ZZSTWN, S15   
1528482823
1550*3025
202026955856307547B6204ZZSTWN, S20   
252530105683566258552B6205ZZSTWN, S25   
Prendre garde lors de la combinaison du n°20 avec une vis à billes BSSZ(K)2510, BSSR(K)2510 ou BSST2510. L'écrou de la vis à billes risque d'entrer en contact avec les surfaces inférieures.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
BUN6
BUN8
BUN10
BUN12
BUN15
BUN20
BUN25
BUN1022
BUN1223
BUN1526
BUN1528
BUNM6
BUNM8
BUNM10
BUNM12
BUNM15
BUNM20
BUNM25
BUNM1022
BUNM1223
BUNM1526
BUNM1528
BUNR6
BUNR8
BUNR10
BUNR12
BUNR15
BUNR20
BUNR25
BUNR1022
BUNR1223
BUNR1526
BUNR1528
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. d'arbre D
(φ)
Méthode de finition Hauteur de l'arbre h
(mm)
 Epaisseur type Carré L / type Rond (mm)
(mm)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)

21.00 €

Disponible Jour même

Stock

106Revêtement oxydé noir1312422190865

22.00 €

Disponible Jour même

Stock

106Revêtement oxydé noir1715522190865

26.50 €

Disponible Jour même

Stock

108Revêtement oxydé noir25207033501400

28.00 €

Disponible Jour même

Stock

1010Revêtement oxydé noir25207045501960

29.50 €

Disponible Jour même

Stock

1015Revêtement oxydé noir30208056002830

31.00 €

Disponible Jour même

Stock

1020Revêtement oxydé noir302695128006650

39.00 €

Disponible Jour même

Stock

1025Revêtement oxydé noir3530105140007850

26.50 €

Disponible Jour même

Stock

108Revêtement oxydé noir22207033501400

28.00 €

Disponible Jour même

Stock

1010Revêtement oxydé noir23207045501960

29.50 €

Disponible Jour même

Stock

1015Revêtement oxydé noir26208056002830

29.50 €

Disponible Jour même

Stock

1015Revêtement oxydé noir28208056002830

22.40 €

Disponible Jour même

Stock

106Placage autocatalytique au nickel1312422190865

25.00 €

Disponible Jour même

Stock

106Placage autocatalytique au nickel1715522190865

32.50 €

Disponible Jour même

Stock

108Placage autocatalytique au nickel25207033501400

33.60 €

Disponible Jour même

Stock

1010Placage autocatalytique au nickel25207045501960

35.90 €

Disponible Jour même

Stock

1015Placage autocatalytique au nickel30208056002830

37.00 €

Disponible Jour même

Stock

1020Placage autocatalytique au nickel302695128006650

53.20 €

Disponible Jour même

Stock

1025Placage autocatalytique au nickel3530105140007850

32.50 €

Disponible 3 jours 108Placage autocatalytique au nickel22207033501400

33.60 €

Disponible Jour même

Stock

1010Placage autocatalytique au nickel23207045501960

35.90 €

Disponible Jour même

Stock

1015Placage autocatalytique au nickel26208056002830

35.90 €

Disponible 3 jours 1015Placage autocatalytique au nickel28208056002830

27.10 €

Disponible 3 jours 106Placage LTBC1312422190865

28.80 €

Disponible 3 jours 106Placage LTBC1715522190865

34.00 €

Disponible 3 jours 108Placage LTBC25207033501400

39.20 €

Disponible 3 jours 1010Placage LTBC25207045501960

44.60 €

Disponible Jour même

Stock

1015Placage LTBC30208056002830

55.40 €

Disponible 3 jours 1020Placage LTBC302695128006650

67.70 €

Disponible 3 jours 1025Placage LTBC3530105140007850

34.00 €

Disponible 3 jours 108Placage LTBC22207033501400

39.20 €

Disponible 3 jours 1010Placage LTBC23207045501960

44.60 €

Disponible 3 jours 1015Placage LTBC26208056002830

44.60 €

Disponible 3 jours 1015Placage LTBC28208056002830

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Unités de soutien/Carré/côté soutien standard:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Type côté de soutien Forme Type carré Méthode de montage Montage en surface
Type à roulements Roulement radial Matériau EN 1.1191 Equiv. Set Côté support, unités de support uniquement

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique