Unités support / carrée / côté fixe / Produit Économique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Unités support/carrée/côté fixe/Produit Économique:Affichage d'image associés

 

Type Materiau Traitement de surface
Côté fixe uniquement Jeu côté fixe et côté soutien        
C-BSW C-BSW-SET EN 1.1191 équiv. EN 1.0038 équiv. Oxydé noir

Spécifications

Référence pièce 
C-BSW15(Type simple côté fixe)
C-BSW15-SET(Type de jeu)
■Détails du composant
NbNom des piècesQuantité
 Logement du roulement1
 Roulement à contact oblique de qualité 5
fabriqué en dehors du Japon
1 jeu
 Cache1
 Joint d'huile2
 Vis d'assemblage à tête à six pans creux4
 Collier2
 Écrou de roulement (avec pièce de fixation)1
d=6 et 8 sont fournis avec un joint d'huile .
Ne pas désassembler les éléments , , , et car ils doivent rester assemblés.
En cas d'utilisation avec une vis à billes MISUMI, il y a un collier accessoire d'unité de soutien en trop.
 
Référence pièceCôté soutien
SET
dLL1L2L3BHhB1H1Pd1d2M
(filetage fin)
THuile
Joint
Diam. d'arbre utilisable
C-BSWC-BSW-SET
TypePrix unitairePrix unitaire
C-BSW6-SET
(Uniquement lors de l'achat par jeux)
6205.5223.54225131820305.59.511M6x0.75129.5  
8S82372645232172526386.61111M8x1.01410  
811.5  
10S1024629.567043253624529--M10x1.01612  
1014  
1212M12x1.01915  
15S152536580493041256011M15x1.02219.5  
1520  
2020421050109558562575M20x1.03025  

 

Unités support/carrée/côté fixe/Produit Économique:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
C-BSW6
C-BSW6-SET
C-BSW8
C-BSW8-SET
C-BSW8S
C-BSW8S-SET
C-BSW10
C-BSW10-SET
C-BSW10S
C-BSW10S-SET
C-BSW12
C-BSW12-SET
C-BSW15
C-BSW15-SET
C-BSW15S
C-BSW15S-SET
C-BSW20
C-BSW20-SET
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. d'arbre D
(φ)
Hauteur de l'arbre h
(mm)
 Epaisseur type Carré L / type Rond (mm)
(mm)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Diam. de l'arbre à joint d'huile applicable
(Ø)
Set

53.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

106132042186916879.5Côté fixe, unités de support uniquement

65.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

106132042186916879.5Côté fixe : Côté support, jeux d'unités de support

53.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

1081723523080308011.5Côté fixe, unités de support uniquement

66.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

1081723523080308011.5Côté fixe : Côté support, jeux d'unités de support

53.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

1081723523080308010Côté fixe, unités de support uniquement

66.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

1081723523080308010Côté fixe : Côté support, jeux d'unités de support

46.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

10102524705250290514Côté fixe, unités de support uniquement

63.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

10102524705250290514Côté fixe : Côté support, jeux d'unités de support

46.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

10102524705250290512Côté fixe, unités de support uniquement

63.24 €

1 Disponible 5 jours 10102524705250290512Côté fixe : Côté support, jeux d'unités de support

47.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

10122524705740343015Côté fixe, unités de support uniquement

65.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

10122524705740343015Côté fixe : Côté support, jeux d'unités de support

55.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

10153025806580441020Côté fixe, unités de support uniquement

74.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

10153025806580441020Côté fixe : Côté support, jeux d'unités de support

74.56 €

1 Disponible 5 jours 10153025806580441019.5Côté fixe, unités de support uniquement

98.99 €

1 Disponible 5 jours 10153025806580441019.5Côté fixe : Côté support, jeux d'unités de support

70.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020304295165201176025Côté fixe, unités de support uniquement

89.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020304295165201176025Côté fixe : Côté support, jeux d'unités de support

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Pour plus de détails sur les roulements et pour connaître les précisions de l'interface de montage des unités de soutien, du collier inclus et de l'écrou de roulement, voir P.759
Tableau de compatibilité des vis à billes P.756
Stocker les accessoires avec précaution car ils sont requis lors du montage.

Unités support/carrée/côté fixe/Produit Économique:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Côté fixe type économique Forme Type carré Méthode de montage Montage en surface
Type à roulements Roulement à contact oblique Précision du roulement Grade 5 Méthode de finition Revêtement oxydé noir
Matériau EN 1.1191 Equiv.

Assistance technique