Unités support / carrée / côté soutien / Entraxe réduit / Produit Économique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Unités support/carrée/côté soutien/Entraxe réduit/Produit Économique:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
C-BUFNEN 1.1191 équiv.Oxydé noir

Spécifications

Référence pièce 
C-BUFN15(Côté soutien, article séparé)
■Détails du composant
NbNom des piècesQuantité
Logement1
Roulement radial fabriqué en dehors du Japon1
Bague de retenue (STWN, S)
1

Référence piècedLBHhB1H1PNVd1d2d3Référence du roulementBague de retenueC-BUFN
TypePrix unitaire
C-BUFN108206039223432.54615226.6115.55B608ZZSTWN, S8 
121043253518261.5B6000ZZSTWN, S10 
1515704828403854326.5B6002ZZSTWN, S15 
20202688603452507028429146.68.5B6004ZZSTWN, S20 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
C-BUFN10
C-BUFN12
C-BUFN15
C-BUFN20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. d'arbre D
(φ)
Hauteur de l'arbre h
(mm)
 Epaisseur type Carré L / type Rond (mm)
(mm)
Largeur B
(mm)

26.71 €

1 Disponible 5 jours 108222060

28.21 €

1 Disponible 5 jours 1010252060

29.73 €

1 Disponible 5 jours 1015282070

31.24 €

1 Disponible 5 jours 1020342688

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Pour plus de détails sur les précisions de l'interface de montage des roulements des unités de soutien, voir P.759
Tableau de compatibilité des vis à billes P.756
Stocker les accessoires avec précaution car ils sont requis lors du montage.
Les modèles n°15 et 20 ne sont pas utilisés avec les vis à billes MISUMI. Voir P.758 "Tableau de correspondance des vis à billes et des unités de soutien" pour les vis à billes tierces. Voir les diamètres d'arbre de vis à billes Ø20, Ø28, Ø30 et Ø32.

Informations de base

Type Type à trou de montage à pas étroit côté soutien Forme Type carré Méthode de montage Montage latéral
Méthode de finition Revêtement oxydé noir Matériau EN 1.1191 Equiv. Set Côté support, unités de support uniquement

Assistance technique