Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
Standard | ||
BUR | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
BURM | Placage autocatalytique au nickel | |
BURR | Placage LTBC |
Référence pièce | |
BUN15 | (Côté soutien, article séparé) |
N° | Nom des pièces | Quantité |
Logement | 1 | |
Roulement radial fabriqué au Japon | 1 | |
Bague de retenue (STWN, S) | 1 |
Référence pièce | d | L | H | F | D | A | P.C.D. | B | V | d1 | d2 | ℓ | Type à roulements | Bague de retenue | BUR | BURM | BURR | |
Type | N° | Prix unitaire | Prix unitaire | Prix unitaire | ||||||||||||||
1 à 10 pièce(s) | 1 à 10 pièce(s) | 1 à 10 pièce(s) | ||||||||||||||||
BUR BURM BURR | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 22 | 36 | 28 | 28 | 17 | 3.4 | 6.5 | 4 | B606ZZ | STWN, S6 | |||
10 | 8 | 12 | 7 | 5 | 28 | 43 | 35 | 35 | 22 | 3.4 | 6.5 | B608ZZ | STWN, S8 | |||||
12 | 10 | 15 | 7 | 8 | 34 | 52 | 42 | 42 | 26 | 4.5 | 8 | B6000ZZ | STWN, S10 | |||||
15 | 15 | 17 | 9 | 8 | 40 | 63 | 50 | 52 | 32 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | B6002ZZ | STWN, S15 | ||||
20 | 20 | 20 | 11 | 9 | 57 | 85 | 70 | 68 | 47 | 6.6 | 11 | 6.5 | B6204ZZ | STWN, S20 | ||||
25 | 25 | 24 | 14 | 10 | 63 | 98 | 80 | 79 | 52 | 9 | 14 | 8.5 | B6205ZZ | STWN, S25 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BUR6 |
BUR10 |
BUR12 |
BUR15 |
BUR20 |
BUR25 |
BURM6 |
BURM10 |
BURM12 |
BURM15 |
BURM20 |
BURM25 |
BURR6 |
BURR10 |
BURR12 |
BURR15 |
BURR20 |
BURR25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. d'arbre D (φ) | Méthode de finition | Epaisseur type Carré L / type Rond (mm) (mm) | Diam. extérieur A (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | Revêtement oxydé noir | 4 | 36 | 28 | 2190 | 865 | |
23.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | Revêtement oxydé noir | 5 | 43 | 35 | 3350 | 1400 | |
24.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | Revêtement oxydé noir | 8 | 52 | 42 | 4550 | 1960 | |
29.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | Revêtement oxydé noir | 8 | 63 | 52 | 5600 | 2830 | |
30.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | Revêtement oxydé noir | 9 | 85 | 68 | 12800 | 6650 | |
35.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | Revêtement oxydé noir | 10 | 98 | 79 | 14000 | 7850 | |
24.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | Placage autocatalytique au nickel | 4 | 36 | 28 | 2190 | 865 | |
28.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | Placage autocatalytique au nickel | 5 | 43 | 35 | 3350 | 1400 | |
29.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 8 | 52 | 42 | 4550 | 1960 | |
33.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 8 | 63 | 52 | 5600 | 2830 | |
39.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Placage autocatalytique au nickel | 9 | 85 | 68 | 12800 | 6650 | |
45.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 98 | 79 | 14000 | 7850 | |
30.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | Placage LTBC | 4 | 36 | 28 | 2190 | 865 | |
35.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | Placage LTBC | 5 | 43 | 35 | 3350 | 1400 | |
41.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Placage LTBC | 8 | 52 | 42 | 4550 | 1960 | |
49.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Placage LTBC | 8 | 63 | 52 | 5600 | 2830 | |
61.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Placage LTBC | 9 | 85 | 68 | 12800 | 6650 | |
72.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | Placage LTBC | 10 | 98 | 79 | 14000 | 7850 |
Loading...
Type | Type côté de soutien | Forme | Type à forme ronde | Méthode de montage | Montage latéral |
---|---|---|---|---|---|
Type à roulements | Roulement radial | Matériau | EN 1.1191 Equiv. | Set | Côté support, unités de support uniquement |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. d'arbre D(φ)
Méthode de finition
Epaisseur type Carré L / type Rond (mm)(mm)
Diam. extérieur A(φ)
Largeur B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles