Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
C-BUR | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
Référence pièce | |
C-BUR15 | (Numéro de modèle de l'article séparé côté soutien) |
Nb | Nom des pièces | Quantité |
Logement | 1 | |
Roulement radial fabriqué en dehors du Japon | 1 | |
Bague de retenue (STWN, S) | 1 |
Référence pièce | d | L | H | F | D | A | P.C.D. | B | V | d1 | d2 | l | Référence du roulement | Bague de retenue | C-BUR | |
Type | N° | Prix unitaire | ||||||||||||||
C-BUR | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 22 | 36 | 28 | 28 | 17 | 3.4 | 6.5 | 4 | B606ZZ | STWN, S6 | |
10 | 8 | 12 | 7 | 5 | 28 | 43 | 35 | 35 | 22 | B608ZZ | STWN, S8 | |||||
12 | 10 | 15 | 8 | 34 | 52 | 42 | 42 | 26 | 4.5 | 8 | B6000ZZ | STWN, S10 | ||||
15 | 15 | 17 | 9 | 40 | 63 | 50 | 52 | 32 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | B6002ZZ | STWN, S15 | |||
20 | 20 | 20 | 11 | 9 | 57 | 85 | 70 | 68 | 47 | 6.6 | 11 | 6.5 | B6204ZZ | STWN, S20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
C-BUR6 |
C-BUR10 |
C-BUR12 |
C-BUR15 |
C-BUR20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. d'arbre D (φ) | Epaisseur type Carré L / type Rond (mm) (mm) | Diam. extérieur A (φ) | Largeur B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.84 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 6 | 4 | 36 | 28 | |
14.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 5 | 43 | 35 | |
15.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 8 | 52 | 42 | |
18.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 8 | 63 | 52 | |
18.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 9 | 85 | 68 |
Loading...
Type | Type côté de soutien | Forme | Type à forme ronde | Méthode de montage | Montage en surface |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de finition | Revêtement oxydé noir | Matériau | EN 1.1191 Equiv. | Set | Côté support, unités de support uniquement |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. d'arbre D(φ)
Epaisseur type Carré L / type Rond (mm)(mm)
Diam. extérieur A(φ)
Largeur B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles