Unités de soutien / Rond / bague de retenue sur côté soutien

Unités de soutien / Rond / bague de retenue sur côté soutien

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Unités de soutien / Rond / bague de retenue sur côté soutien
  • Unités de soutien / Rond / bague de retenue sur côté soutien

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Unités de soutien/Rond/bague de retenue sur côté soutien:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
avec bague de retenue
BTREN 1.1191 équiv.Oxydé noir
BTRMPlacage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce
BUR15
■Détails du composant
Nom des piècesQuantité
Logement1
Roulement radial fabriqué au Japon1
Bague de retenue (STWN, S)1
Bague de retenue (RTWN, S)1
Le roulement BURR est en acier inoxydable, rempli de graisse à faible production de poussière.
* Les bagues de retenue et des modèles BURR/BURM/BTRM sont en acier inoxydable.

Référence piècedLHFDAP.C.D.BVd1d2Bague de retenueType à roulementsBague de retenue
TypeCBague de retenue
BTR
BTRM
66106422362828173.46.543RTWN, S17B606ZZSTWN, S6
108127528433535223.46.53RTWN, S22B608ZZSTWN, S8
1210157834524242264.583RTWN, S26B6000ZZSTWN, S10
1515179840635052325.59.55.54RTWN, S32B6002ZZSTWN, S15
20202011957857068476.6116.54.5RTWN, S47B6204ZZSTWN, S20

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BTR6
BTR10
BTR12
BTR15
BTR20
BTRM6
BTRM10
BTRM12
BTRM15
BTRM20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. d'arbre D
(φ)
Méthode de finition  Epaisseur type Carré L / type Rond (mm)
(mm)
Diam. extérieur A
(φ)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)

23.67 €

1 Disponible 5 jours 106Revêtement oxydé noir436282190865

25.95 €

1 Disponible 5 jours 108Revêtement oxydé noir5433533501400

27.45 €

1 Disponible 5 jours 1010Revêtement oxydé noir8524245501960

33.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

1015Revêtement oxydé noir8635256002830

34.64 €

1 Disponible 5 jours 1020Revêtement oxydé noir98568128006650

27.82 €

1 Disponible 5 jours 106Placage autocatalytique au nickel436282190865

30.98 €

1 Disponible 5 jours 108Placage autocatalytique au nickel5433533501400

32.23 €

1 Disponible 5 jours 1010Placage autocatalytique au nickel8524245501960

37.03 €

1 Disponible 5 jours 1015Placage autocatalytique au nickel8635256002830

44.20 €

1 Disponible 5 jours 1020Placage autocatalytique au nickel98568128006650

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Unités de soutien/Rond/bague de retenue sur côté soutien:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Type côté de soutien Forme Type à forme ronde Méthode de montage Montage latéral
Type à roulements Roulement radial Matériau EN 1.1191 Equiv. Set Côté support, unités de support uniquement

Produits complémentaires

Assistance technique