Roulements rigides à billes / à une rangée / petits diamètres / ZZ / économique / MISUMI

Roulements rigides à billes / à une rangée / petits diamètres / ZZ / économique / MISUMI

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[PRODUIT ECONOMIQUE] Petit / gorge profonde / double flasque:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
CB626ZZ
Référence piècedDBr
(min.)
Point de contrôle des produits C-VALUE
Capacité de charge de base
Vitesse de rotation admissible
tr/min
(référence)
Dimensions relativesMasse
(g)
(référence)
Prix unitaire
Cr (dynamique)
N
Cor (statique) NDs
(min.)
dh
(max.)
R
(max.)
C-B682ZZ252.30.0814652850002.73.90.080.17 
C-B692ZZ630.15270907500034.80.150.38 
C-B673ZZ362.50.114652710003.65.40.080.2 
C-B683ZZ730.127391630003.95.80.10.45 
C-B693ZZ840.15392125600004.26.80.150.83 
C-B603ZZ950.15400132560007.81.45 
C-B623ZZ104441153500008.81.66
C-B674ZZ472.50.115562600004.66.40.080.29 
C-B684ZZ940.14481575300057.80.11.01 
C-B694ZZ110.15501193480005.29.80.151.75 
C-B604ZZ120.26702455.610.40.22.29
C-B624ZZ1359103404000011.43.04
C-B634ZZ160.3938366360006140.35.21 
C-B675ZZ582.50.115392530005.87.40.10.34 
C-B685ZZ1150.15501197450006.29.80.21.96 
C-B695ZZ1340.2756301430006.611.42.5 
C-B605ZZ1459313544000012.43.48 
C-B625ZZ160.31211469360007140.34.86 
C-B635ZZ196163562732000178.34 
C-B676ZZ61030.1347153450007.049.30.10.68 
C-B686ZZ1350.1575630840000711.80.22.69 
C-B696ZZ150.29453717.613.43.72 
C-B606ZZ1760.31533585380008150.36.08 
C-B626ZZ19163862032000177.94 
C-B678ZZ8123.50.1380192400009.0511.330.10.97 
C-B688ZZ1650.21127497360009.614.40.24.02 
C-B698ZZ1960.3139360610170.37.18 
C-B608ZZ2272345980340002012 
C-B628ZZ24828001113280002217
C-B638ZZ289319413882630.3 
kgf=Nx0.101972
Point de contrôle des produits C-VALUE
D.I. d (mm)Jeu de produits similaires MISUMI (µm)Jeu de produits C-VALUE (µm)
Sup.ou inférieurMin.Max.Min.Max.
Inf. à 10510715

Ce produit est un produit C-VALUE. Pour une description détaillée des produits C-VALUE, voir P.987. Pour des produits similaires à ce produit, voir la page de gauche.
• C'est un produit conçu exclusivement pour les applications à charge légère, à vitesses intermédiaire et faible et à précision de rotation moyenne.
• S'assurer de lire le point de contrôle des produits C-VALUE et avant d'utiliser ce produit.
Le jeu interne et la capacité de charge de ce produit sont différents de ceux de produits similaires standard.
• Ne pas utiliser dans des zones à forte charge, à vitesse élevée ou exigeant une grande précision de rotation.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
C-B603ZZ
C-B604ZZ
C-B605ZZ
C-B606ZZ
C-B608ZZ
C-B623ZZ
C-B624ZZ
C-B625ZZ
C-B626ZZ
C-B628ZZ
C-B634ZZ
C-B635ZZ
C-B638ZZ
C-B673ZZ
C-B674ZZ
C-B675ZZ
C-B676ZZ
C-B678ZZ
C-B682ZZ
C-B683ZZ
C-B684ZZ
C-B685ZZ
C-B686ZZ
C-B688ZZ
C-B692ZZ
C-B693ZZ
C-B694ZZ
C-B695ZZ
C-B696ZZ
C-B698ZZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Largeur B (ou T)
(mm)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(N)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(N)

1.69 €

1 Disponible 5 jours 39540056000132

1.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

412467048000245

1.25 €

1 Disponible 5 jours 514593140000354

1.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

6176153338000585

1.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

8227234534000980

2.42 €

1 Disponible 5 jours 310444150000153

1.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

413591040000340

1.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

5165121136000469

1.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

6196163832000620

1.39 €

1 Disponible 5 jours 82482800280001113

1.17 €

1 Disponible 5 jours 416593836000366

1.02 €

1 Disponible 5 jours 5196163532000627

3.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

82893194280001388

2.42 €

1 Disponible 5 jours 362.51467100052

2.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

472.51556000062

2.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

582.51535300092

2.78 €

1 Disponible 5 jours 610334745000153

2.78 €

1 Disponible 5 jours 8123.538040000192

2.06 €

1 Disponible 5 jours 252.31468500052

1.83 €

1 Disponible 5 jours 3732736300091

1.83 €

1 Disponible 5 jours 49444853000157

1.83 €

1 Disponible 5 jours 511550145000197

1.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

613575640000308

1.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

8165112736000497

2.06 €

1 Disponible 5 jours 2632707500090

1.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

38439260000125

2.42 €

1 Disponible 5 jours 411450148000193

2.06 €

1 Disponible 5 jours 513475643000301

1.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

615594540000371

2.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

8196139336000606

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille Matériaux des bagues intérieure et extérieure EN 1.3505 équiv. matériel du bouclier et de la forme A double blindage
Type de bague externe Plate Précision (JIS) Classe 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Un rail
Norme de taille Série métrique Matériau de l'élément de roulement EN 1.3505 Equiv. Structure de la pièce du joint A double blindage

Assistance technique