Roulements rigides à billes / à une rangée / petits diamètres / bague extérieure avec flasque / ZZ / économique / MISUMI

Roulements rigides à billes / à une rangée / petits diamètres / bague extérieure avec flasque / ZZ / économique / MISUMI

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[PRODUIT ECONOMIQUE] Petit, gorge profonde /double flasque à bride:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
CFL685ZZ
Référence piècedDBD1Cr
(min.)
Point de contrôle des produits C-VALUE
Capacité de charge de base
Vitesse de rotation admissible
tr/min
(référence)
Dimensions relativesMasse
(g)
(référence)
Prix unitaire
Ds
(min.)
R
(max.)
Cr (dynamique) NCor (statique) N
C-FL673ZZ362.57.20.60.1146 52 710003.60.080.33 
C-FL683ZZ738.10.80.1273 91 630003.90.10.53
C-FL693ZZ849.50.90.15392 125 600004.20.150.97 
C-FL603ZZ9510.51399 131 560001.63 
C-FL623ZZ10411.510.15441 153 500001.86 
C-FL674ZZ472.58.20.60.1155 62 600004.60.080.35 
C-FL684ZZ9410.310.1448 157 5300050.11.14
C-FL694ZZ1112.510.15501 193 480005.20.151.96 
C-FL604ZZ1213.50.2670 242 480005.60.22.53 
C-FL624ZZ13515910 340 400000.23.53 
C-FL675ZZ582.59.20.60.1152 64 530000.080.41
C-FL685ZZ11512.510.15501 197 450006.20.152.18
C-FL695ZZ134150.2756 301 430006.60.22.84 
C-FL605ZZ14516931 354 400003.85 
C-FL625ZZ165180.31,210 469 360007.70.35.3 
C-FL676ZZ610311.20.60.1326 137 450006.60.10.77 
C-FL686ZZ135151.10.15756 308 4000070.153.04
C-FL696ZZ15171.20.2945 371 400007.60.24.26 
C-FL606ZZ176190.31,533 585 3800080.36.61 
C-FL626ZZ196221.51,635 620 3200089.09 
C-FL678ZZ8123.513.60.80.1361 176 400008.80.11.15 
C-FL688ZZ165181.10.21,127 497 360009.60.24.47 
C-FL698ZZ196221.50.31,393 606 36000100.38.3 
C-FL608ZZ227252,345 980 3400013
C-FL6700ZZ1015416.50.80.15599 305 1500010.30.152.1 
C-FL6800ZZ1952110.31,201 588 37000120.36.1 
C-FL6900ZZ226251.51,887 891 3400013.211.1 
C-FL6701ZZ1218419.50.80.2648 371 1300012.40.23.4 
C-FL6801ZZ215231.10.31,341 729 33000140.37.1 
C-FL6901ZZ24626.51.52,020 1,026 310001413.2
C-FL6802ZZ15245261.10.31,451 877 28000170.38.3 
C-FL6902ZZ28730.51.53,025 1,581 260001719.9
C-FL6703ZZ1723424.50.80.2700 461 950017.40.24.4 
C-FL6803ZZ265281.10.31,563 1,019 26000190.38.9
C-FL6903ZZ30732.51.53,212 1,796 230001921.4
C-FL6804ZZ20327351.50.32,811 1,723 21000220.319.8 
C-FL6904ZZ3794024,467 2,577 190002242.8 
C-FL6805ZZ25377401.50.33,012 2,052 18000270.326.1 
C-FL6905ZZ4294524,901 3,178 160002750.2 
kgf=Nx0.101972
Point de contrôle des produits C-VALUE
D.I. d (mm)Jeu de produits similaires MISUMI (µm)Jeu de produits C-VALUE (µm)
Sup.ou inférieurMin.Max.Min.Max.
10 uniquement213418
1018318623
1824520825
2430520825

Ce produit est un produit C-VALUE. Pour une description détaillée des produits C-VALUE, voir P.987. Pour des produits similaires à ce produit, voir la page de gauche.
• C'est un produit conçu exclusivement pour les applications à charge légère, à vitesses intermédiaire et faible et à précision de rotation moyenne.
•S'assurer de lire le point de contrôle des produits C-VALUE et avant d'utiliser ce produit. Le jeu interne et la capacité de charge de ce produit sont différents de ceux de produits similaires standard.
• Ne pas utiliser dans des zones à forte charge, à vitesse élevée ou exigeant une grande précision de rotation.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
C-FL603ZZ
C-FL604ZZ
C-FL605ZZ
C-FL606ZZ
C-FL608ZZ
C-FL623ZZ
C-FL624ZZ
C-FL625ZZ
C-FL626ZZ
C-FL6700ZZ
C-FL6701ZZ
C-FL6703ZZ
C-FL673ZZ
C-FL674ZZ
C-FL675ZZ
C-FL676ZZ
C-FL678ZZ
C-FL6800ZZ
C-FL6801ZZ
C-FL6802ZZ
C-FL6803ZZ
C-FL6804ZZ
C-FL6805ZZ
C-FL683ZZ
C-FL684ZZ
C-FL685ZZ
C-FL686ZZ
C-FL688ZZ
C-FL6900ZZ
C-FL6901ZZ
C-FL6902ZZ
C-FL6903ZZ
C-FL6904ZZ
C-FL6905ZZ
C-FL693ZZ
C-FL694ZZ
C-FL695ZZ
C-FL696ZZ
C-FL698ZZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Largeur B (ou T)
(mm)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(N)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(N)

3.48 €

1 Disponible 5 jours 39539956000130.9

3.48 €

1 Disponible 5 jours 4124669.948000241.5

3.09 €

1 Disponible 5 jours 514593140000353.5

3.09 €

0.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

6176153338000584.5

3.48 €

1 Disponible 5 jours 8227234534000980

3.48 €

1 Disponible 5 jours 310444150000152.6

3.48 €

1 Disponible 5 jours 413591040000339.5

3.63 €

1.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

51651210.336000469

3.71 €

1 Disponible 5 jours 61961635.232000619.5

5.89 €

1 Disponible 5 jours 10154598.515000304.5

8.09 €

1 Disponible 5 jours 12184648.213000371

13.31 €

1 Disponible 5 jours 172347009500460.6

3.48 €

1 Disponible 5 jours 362.51467100052

3.48 €

1 Disponible 5 jours 472.51556000062

3.48 €

1 Disponible 5 jours 582.51525300064

3.48 €

1 Disponible 5 jours 610332645000137

3.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

8123.536140000176

5.59 €

1 Disponible 5 jours 10195120137000588

7.85 €

1 Disponible 5 jours 122151340.533000728.7

10.59 €

1 Disponible 5 jours 152451451.128000877.1

13.07 €

3.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

172651563.1260001019.2

18.96 €

1 Disponible 5 jours 203272810.5210001723.4

21.00 €

1 Disponible 5 jours 253773012.1180002052.4

3.48 €

1 Disponible 5 jours 3732736300091

3.48 €

1.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

49444853000157

3.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

511550145000197

3.34 €

1 Disponible 5 jours 613575640000308

3.48 €

1 Disponible 5 jours 8165112736000497

5.14 €

1 Disponible 5 jours 10226188734000891

7.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

122462020.2310001026.2

10.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

152873024.7260001581.3

13.07 €

3.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

173073211.6230001795.5

17.60 €

1 Disponible 5 jours 203794466.7190002577.4

20.18 €

1 Disponible 5 jours 254294900.7160003178

3.48 €

1 Disponible 5 jours 38439260000125.3

3.48 €

1.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

4114500.548000193.2

3.09 €

0.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

513475643000301

3.09 €

1 Disponible 5 jours 615594540000371

3.48 €

1.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

8196139336000606

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille Matériaux des bagues intérieure et extérieure EN 1.3505 équiv. matériel du bouclier et de la forme A double blindage
Type de bague externe Collerette Précision (JIS) Classe 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Un rail
Norme de taille Série métrique Matériau de l'élément de roulement EN 1.3505 Equiv. Structure de la pièce du joint A double blindage

Assistance technique