Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | M | - | A |
HNFJR48 | - | 12 | - | 80 |
Référence pièce | M (normal) | A | H | ℓ1 | ℓ2 | B | Charge verticale admissible (kN) | Masse (g) | Prix unitaire | |||
Type | D | |||||||||||
HNFJN | 28 | 8 | 20 | 50 | 100 | 17.7 | 5.2 | 6.5 | 13 | 6.5 | 48 | |
38 | 12 | 30 | 80 | 100 | 23 | 7.4 | 10 | 19 | 13 | 55 | ||
48 | 8 | 20 | 50 | 100 | 20.7 | 5.2 | 6.5 | 13 | 6.5 | 77 | ||
12 | 30 | 80 | 100 | 23 | 7.4 | 10 | 19 | 13 | 90 | |||
58 | 8 | 20 | 50 | 100 | 20.7 | 5.2 | 6.5 | 13 | 6.5 | 121 | ||
12 | 30 | 80 | 100 | 23 | 7.4 | 10 | 19 | 13 | 133 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur D (mm) | Charge admissible (détails) (kN) | Longueur de vis A (mm) | Hauteur du corps principal (mm) | Filetage nominal M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 28 | 6.5 | 20 | 17.7 | 8 | |
10.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 28 | 6.5 | 50 | 17.7 | 8 | |
10.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 28 | 6.5 | 100 | 17.7 | 8 | |
13.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 38 | 13 | 30 | 23 | 12 | |
13.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 38 | 13 | 80 | 23 | 12 | |
13.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 38 | 13 | 100 | 23 | 12 | |
16.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | 6.5 | 20 | 20.7 | 8 | |
16.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | 6.5 | 50 | 20.7 | 8 | |
16.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | 6.5 | 100 | 20.7 | 8 | |
17.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | 13 | 30 | 23 | 12 | |
17.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | 13 | 80 | 23 | 12 | |
17.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 48 | 13 | 100 | 23 | 12 | |
19.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 58 | 6.5 | 20 | 20.7 | 8 | |
19.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 58 | 6.5 | 50 | 20.7 | 8 | |
19.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 58 | 6.5 | 100 | 20.7 | 8 | |
20.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 58 | 13 | 30 | 23 | 12 | |
20.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 58 | 13 | 80 | 23 | 12 | |
20.02 € 7.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 58 | 13 | 100 | 23 | 12 |
Loading...
Type | Type à boulon de réglage | Type de forme de boulon de réglage | Type standard | Angle d'oscillation θ(deg) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Poignée de réglage de la hauteur | Non fourni | Matériau du filetage | EN 1.0038 équiv. | Traitement de surface du filetage | Chrome trivalent |
Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. | Traitement de surface du corps principal | Chrome trivalent | Propriétés | Standard |
Mécanisme pivotant | Fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur D(mm)
Charge admissible (détails)(kN)
Longueur de vis A(mm)
Hauteur du corps principal(mm)
Filetage nominal M(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles