[PRODUIT ECONOMIQUE] Boutons sphériques rotatifs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[PRODUIT ECONOMIQUE] Boutons sphériques rotatifs:Affichage d'image associés
TypeBilleVis
MateriauMateriauTraitement de surface
C-PBGRésine de phénolAcier au carbone pour structure mécaniqueZingage

Spécifications

Référence pièce
C-PBG8
Référence pièceDHLLfWMasse de référence
(g)
Prix unitaire
TypeM
C-PBG83532154444
104037185599
1250482066123

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
C-PBG10
C-PBG12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Diamètre de la poignée
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

7.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

M104037

8.60 €

1 Disponible 5 jours M125048

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rotative Forme Billes Matériau de la poignée Résine de phénol
Traitement de surface de la poignée Non fourni Matériau de la section de montage Acier au carbone pour structure mécanique Traitement de surface de la section de montage Zingage
Méthode de montage Clé hexagonale

Assistance technique