Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Levier | |
Materiau | Traitement de surface | |
C-LRGNN | Acier au carbone pour structure mécanique | Placage au chrome |
Référence pièce |
C-LRGNN5 |
Référence pièce | L | D | H | B | d | Masse de référence (g) | Prix unitaire | |
Type | P | |||||||
C-LRGNN | 5 | 40 | 12 | 9 | 7 | 2 | 15 | |
6 | 50 | 14 | 10 | 8 | 2 | 19 | ||
8 | 63 | 16 | 11 | 10 | 3 | 33 | ||
10 | 80 | 20 | 14 | 12 | 3 | 66 | ||
12 | 100 | 25 | 18 | 15 | 4 | 134 | ||
16 | 125 | 32 | 22 | 18 | 5 | 229 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
C-LRGNN5 |
C-LRGNN6 |
C-LRGNN8 |
C-LRGNN10 |
C-LRGNN12 |
C-LRGNN16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale L (ou H1) (mm) | Diamètre de la poignée (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 7 | |
8.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | 8 | |
9.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 63 | 10 | |
12.08 € 3.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 80 | 12 | |
14.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 100 | 15 | |
15.81 € 8.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 125 | 18 |
Loading...
Type | Fixe | Forme | Conique | Matériau de la poignée | Acier au carbone pour structure mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la poignée | Placage au chrome | Matériau de la section de montage | Acier au carbone pour structure mécanique | Traitement de surface de la section de montage | Placage au chrome |
Méthode de montage | Ajustement forcé |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur totale L (ou H1)(mm)
Diamètre de la poignée(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles