• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Poignées de tirage pour panneaux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poignées de tirage pour panneaux:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
HHDSPolycarbonate (noir)-
HHDSWPolycarbonate (blanc)-
HHDSAEN AC-46100 équiv.Peinture au four : métal argenté
HHDSSEN 1.4301 équiv.Surface endurcie

Spécifications

Référence pièce-M
HHDS90
UGFN70
TSPF50


-


4
Référence pièceL1HhAMasse (g)Prix unitaire
TypeLHHDS, HHDSWHHDSAHHDSSHHDSHHDSWHHDSAHHDSS
HHDS
HHDSW
HHDSA
HHDSS
90110322413174390
1041273727.7162565150
12214943.332.51942102220
Il n'y a pas de charge admissible pour les poignées de montage de panneau.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
HHDS90
HHDS104
HHDS122
HHDSA90
HHDSA104
HHDSA122
HHDSS90
HHDSS104
HHDSS122
HHDSW90
HHDSW104
HHDSW122
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSPas de montage L
(mm)
Matériau Hauteur totale
(mm)
Méthode de finition Épaisseur de la poignée D
(mm)
Couleur du polycarbonate

1.35 €

Disponible Jour même

Stock

1090Polycarbonate32Non fourni13Noir

2.40 €

Disponible Jour même

Stock

10104Polycarbonate37Non fourni16Noir

2.60 €

Disponible Jour même

Stock

10122Polycarbonate43.3Non fourni19Noir

4.60 €

Disponible Jour même

Stock

1090[Aluminium + résine] Alliage d'aluminium32Peinture cuite au four13-

4.80 €

Disponible Jour même

Stock

10104[Aluminium + résine] Alliage d'aluminium37Peinture cuite au four16-

5.50 €

Disponible Jour même

Stock

10122[Aluminium + résine] Alliage d'aluminium43.3Peinture cuite au four19-

9.60 €

Disponible Jour même

Stock

1090[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 Equiv.32Polissage peau de chamois13-

11.50 €

Disponible Jour même

Stock

10104[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 Equiv.37Polissage peau de chamois16-

14.80 €

Disponible Jour même

Stock

10122[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 Equiv.43.3Polissage peau de chamois19-

2.15 €

Disponible Jour même

Stock

-90Polycarbonate32Non fourni13Blanc

2.60 €

Disponible Jour même

Stock

-104Polycarbonate37Non fourni16Blanc

2.80 €

Disponible Jour même

Stock

-122Polycarbonate43.3Non fourni19Blanc

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Poignées de tirage pour panneaux:Affichage d'image associés

Poignées de tirage ceintrées / Poignées de tirage phénolées

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé Forme U Type en U Pour panneaux
Méthode de montage Taraudée

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique