Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignées de tirage bombées

Poignées de tirage bombées

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Poignées de tirage bombées
  • Poignées de tirage bombées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Matériau : EN 1.4301 équiv.
Traitement de surface : Polissage

Spécifications

Référence pièce
UWSD150
Référence pièceL1HhH1Charge admissible (N)Masse (g)Prix unitaire
TypeL
UWSD100139422721500337 
150190442917434 

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
UWSD100
UWSD150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSPas de montage L
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Charge admissible
(N)

12.54 €

Disponible Jour même

Stock

1010042500

19.24 €

Disponible Jour même

Stock

1015044500

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Poignées de tirage bombées:Affichage d'image associés

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé Poignées de tirage bombées Matériau EN 1.4301 équiv.
Méthode de finition Polissage peau de chamois Méthode de montage Montage extérieur Épaisseur de la poignée D(mm) 22

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique