Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nom des pièces | Matériau |
Poignée à tube | EN AW-6063 équiv. |
Coude | Nylon renforcé à la fibre de verre |
Référence pièce | - | L |
UHFAP UHFAPFC | - | 150 225 |
Référence pièce | L | Vis applicable | Prix unitaire |
Type | |||
UHFAP (L fixe) | 150 | Vis à tête plate M8 | |
200 | |||
250 | |||
300 | |||
400 | |||
500 | |||
600 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | Vis applicable | Prix unitaire |
Type | |||
UHFAPF (L configurable) | 100~150 | Vis à tête plate M8 | |
151~200 | |||
201~250 | |||
251~300 | |||
301~400 | |||
401~500 | |||
501~600 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
UHFAP150 |
UHFAP200 |
UHFAP250 |
UHFAP300 |
UHFAP400 |
UHFAP500 |
UHFAP600 |
UHFAPF-[100-600/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas de montage L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 150 | |
27.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 200 | |
28.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 250 | |
29.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 300 | |
31.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 400 | |
32.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 500 | |
33.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 600 | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 100 ~ 600 |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | Forme U | Type en U | Poignées de tirage déportées |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Alliage d'aluminium | Hauteur totale(mm) | 57.5 | Méthode de finition | Non fourni |
Méthode de montage | Montage extérieur | Épaisseur de la poignée D(mm) | 22 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas de montage L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles