Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HMENP
Nom des pièces | Matériau | Traitement de surface |
Logement | EN 1.4301 équiv. | Peinture marron foncé |
Aimant | Ferrite | - |
Plaque | EN 1.0330 équiv. | Galvanisation au zinc |
Référence pièce |
HMEN-T HMENP |
Référence pièce | Force de retenue (kgf) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume |
1 à 9 pièce(s) | 10~50 | |||
HMENP | 2.8 | 39 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HMENP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
5.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock |
Loading...
Type | Loquets magnétiques | Catégorie de type d'aimant | Forme carrée | Force de retenue, force de traction(N) | 27.44 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur(mm) | 50 | Largeur(mm) | 18 | Méthode de montage | Surfaçage |
Diam. du trou d'installation (d)(mm) | 4.2 | Surface de montage carré de l'aimant | B | Plaque de retenue | Fourni |
Matériau du corps | EN 1.4301 équiv. | Traitement de surface du corps principal | Peinture marron foncé | Matériau de la plaque d'attraction | EN 1.0330 Equiv. |
Traitement de la surface de la plaque d'attraction | Chrome trivalent | Matériau de l'aimant | Ferrite | Traitement de surface de l'aimant | Non fourni |
Hauteur totale max. en verrouillage(mm) | 26 |
Vous vous trouvez sur la page de Loquets magnétiques pour panneaux, le numéro d'article est le suivant: HMENP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HMENP.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles