Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Nominal |
MSYL6 USDY4 | - | 1 |
Référence pièce | L1 | L2 | B | C | D1 | E | L | G | N | P | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10~50 | |||||||||||
UNYLF | 4 | 17.5 | 23.5 | 16 | 10 | 21 | 3.2 | 11 | 18 | 15.5 | 11 | 8 | ||
6 | 19.5 | 27 | 17.5 | 12.5 | 26 | 4.2 | 13.5 | 22.5 | 17 | 13.5 | 12 | |||
8 | 22 | 29 | 19 | 14.5 | 30 | 4.2 | 15.5 | 26.5 | 18 | 15.5 | 16 | |||
10 | 25.5 | 33 | 21.5 | 17.5 | 36 | 4.2 | 18.5 | 31.5 | 20 | 18.5 | 25 | |||
12 | 28 | 35.5 | 23 | 20 | 41 | 4.2 | 21 | 37 | 21.5 | 21 | 34 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
UNYLF4 |
UNYLF6 |
UNYLF8 |
UNYLF10 |
UNYLF12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tube D (D1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|
5.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | |
5.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | |
6.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | |
7.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | |
10.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 |
Loading...
MJBULS | MJBULS Autre que | ||
Fluide utilisable | Air | Eau | Air |
Plage de température de fonctionnement* | -15~60°C | 5~40°C | 0~60°C |
Pression de fonctionnement max. | 1MPa | 0.9MPa | |
Niveau de vide de fonctionnement | -100kPa | - | -100kPa |
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Raccord union, diam. identique | Matériau du corps principal | PBT (polytéréphtalate de butylène) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du filetage | Aucun filetage | Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Raccord union, diam. identique | Raccords coudés de type FY |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du tube D (D1)(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles