Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | T |
MCPTK4 | - | 1 |
Référence pièce | Taille du filetage R (PT) | D.E. du tube utilisable (mm) | D.I. du tube utilisable (mm) | L1 | L2 | A | B | Méplats | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Type | N° | H1 | H2 | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | |||||||
MCTPT | 4-1 | 1 / 8 | 4 | 2.5 | 20 | 18 | 9 | 6 | 12 | 10 | ||
4-2 | 1 / 4 | 21 | 21 | 11 | 6 | 14 | 10 | |||||
6-1 | 1 / 8 | 6 | 4 | 21.5 | 18 | 9 | 7 | 12 | 12 | |||
6-2 | 1 / 4 | 22.5 | 21 | 11 | 7 | 14 | 12 | |||||
8-15 | 1 / 8 | 8 | 5 | 23.5 | 19 | 9 | 7.5 | 14 | 14 | |||
8-1 | 1 / 8 | 6 | 23.5 | 19 | 9 | 7.5 | 14 | 14 | ||||
8-2 | 1 / 4 | 6 | 23.5 | 21 | 11 | 7.5 | 14 | 14 | ||||
8-3 | 3 / 8 | 5 | 25 | 23 | 12 | 7.5 | 17 | 14 | ||||
8-36 | 3 / 8 | 6 | 25 | 23 | 12 | 7.5 | 17 | 14 | ||||
10-2 | 1 / 4 | 10 | 8 | 28.5 | 25 | 11 | 8 | 22 | 17 | |||
10-36 | 3 / 8 | 6.5 | 28.5 | 26 | 12 | 8 | 22 | 17 | ||||
10-3 | 3 / 8 | 8 | 28.5 | 26 | 12 | 8 | 22 | 17 | ||||
12-28 | 1 / 4 | 12 | 8 | 30 | 26 | 11 | 9.5 | 22 | 19 | |||
12-2 | 1 / 4 | 10 | 30 | 26 | 11 | 9.5 | 22 | 19 | ||||
12-3 | 3 / 8 | 10 | 30 | 27 | 12 | 9.5 | 22 | 19 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MCTPT4-1 |
MCTPT6-1 |
MCTPT6-2 |
MCTPT8-1 |
MCTPT8-2 |
MCTPT8-3 |
MCTPT8-15 |
MCTPT10-2 |
MCTPT10-3 |
MCTPT10-36 |
MCTPT12-2 |
MCTPT12-3 |
MCTPT12-28 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal | D.E. de tuyau applicable (mm) | D.I. du tube applicable (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/8 | 4 | 2.5 | |
28.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/8 | 6 | 4 | |
30.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/4 | 6 | 4 | |
35.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/8 | 8 | 6 | |
35.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/4 | 8 | 6 | |
35.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3/8 | 8 | 5 | |
32.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/8 | 8 | 5 | |
48.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/4 | 10 | 8 | |
48.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3/8 | 10 | 8 | |
45.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3/8 | 10 | 6.5 | |
48.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/4 | 12 | 10 | |
48.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3/8 | 12 | 10 | |
45.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/4 | 12 | 8 |
Loading...
Type de connexion | Connexion multipoint filetage <=> tube | Matériau | Acier inoxydable | Traitement de surface | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Type à vis | R | Forme | T |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal
D.E. de tuyau applicable(mm)
D.I. du tube applicable(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles