• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccords pour tubes/Écrou et douille intégrés/demi-raccords coudés

Raccords pour tubes/Écrou et douille intégrés/demi-raccords coudés

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccords pour tubes/Écrou et douille intégrés/demi-raccords coudés
  • Raccords pour tubes/Écrou et douille intégrés/demi-raccords coudés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords pour tubes/Écrou et douille intégrés/demi-raccords coudés:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.4401 Équiv.

Spécifications

Référence pièce
MCUE6
Référence pièceTaille du filetage R (PT)D.E. du tube utilisable (mm)D.I. du tube utilisable (mm)L1L2ABMéplatsPrix unitaireRemise sur volume
TypeH1H21 à 9 pièce(s)10~30
MCUNE4-11 / 842.52018961210
4-21 / 421211161410
8-11 / 885241997.51414
8-21 / 42421117.51414
8-33 / 82523127.51714
10-21 / 4106.526.5221181717
10-33 / 826.5231281717
10-41 / 228.5291582217
12-21 / 412827.523119.51719
12-33 / 83027129.52219
12-41 / 2 3030159.52219
La différence entre MCLPTK et MCUNE correspond au D.I. du tube.
Sélectionner des pièces conformément au tube à utiliser.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
MCUNE4-1
MCUNE4-2
MCUNE8-1
MCUNE8-2
MCUNE8-3
MCUNE10-2
MCUNE10-3
MCUNE10-4
MCUNE12-2
MCUNE12-3
MCUNE12-4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSFiletage nominal D.E. de tuyau applicable
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)

16.40 €

Disponible 5 jours 101/842.5

16.90 €

Disponible 5 jours 101/442.5

17.30 €

Disponible 5 jours 101/885

16.80 €

Disponible 5 jours 101/485

18.20 €

Disponible 5 jours 103/885

23.50 €

Disponible 5 jours 101/4106.5

27.40 €

Disponible 5 jours 103/8106.5

27.40 €

Disponible 5 jours 101/2106.5

22.20 €

Disponible 5 jours 101/4128

24.10 €

Disponible 5 jours 103/8128

28.00 €

Disponible 5 jours 101/2128

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Raccords pour tubes/Écrou et douille intégrés/demi-raccords coudés:Affichage d'image associés

Informations de base

Type de connexion Connexion filetage <=> tube Matériau Acier inoxydable Traitement de surface Non fourni
Type à vis R Forme Demi-raccord coudé

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique