Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords avec insert de tube/Écrou et douille intégrés/connecteurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords avec insert de tube/Écrou et douille intégrés/connecteurs:Affichage d'image associés
Matériau : laiton

Spécifications

Référence pièce-Nominal
TCRH4-1
Référence pièceNominalR(PT)D.I. du tube utilisable (mm)LBCdH1 méplatsH2 méplatsMasse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD.E. du tube utilisable (mm)1 à 9 pièce(s)10~20
TCRH411 / 82.52813.53.51.3101013
21 / 428.513.53.51.3141018
611 / 8427.5144.52.7101214
21 / 428144.52.7141221
811 / 8628165.54.7121417
21 / 428165.54.7141423
33 / 829.5165.54.7171431
1021 / 47.530.5195.56171730
33 / 831.5195.56171736
41 / 234.5195.56221754

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
TCRH4-1
TCRH4-2
TCRH6-1
TCRH6-2
TCRH8-1
TCRH8-2
TCRH8-3
TCRH10-2
TCRH10-3
TCRH10-4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSFiletage nominal D.E. de tuyau applicable
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)
D.E. du tube (mm) D
(Ø)

1.49 €

Disponible 5 jours 101/842.54

1.59 €

Disponible 5 jours 101/442.54

1.49 €

Disponible Jour même

Stock

101/8646

1.81 €

Disponible 5 jours 101/4646

1.91 €

Disponible 5 jours 101/8868

2.02 €

Disponible 5 jours 101/4868

2.34 €

Disponible 5 jours 103/8868

2.23 €

Disponible 5 jours 101/4107.510

2.76 €

Disponible 5 jours 103/8107.510

4.46 €

Disponible 5 jours 101/2107.510

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Fluide utilisableAir, eau, huile
Plage de températures de fonctionnement*Air : -20 ~ 60°C
Eau : 0 ~ 60°C
Huile : -20 ~ 60°C
Pression de fonctionnement max.Elle s'applique à la pression de fonctionnement maximale des tubes.
Niveau de vide de fonctionnement-100kPa
* Ne pas soumettre au gel ni à la congélation

Informations de base

Type de connexion Connexion filetage <=> tube Type de connexion filetage à tube Mâle droit Matériau Laiton
Traitement de surface Non fourni Type à vis R Forme Connecteurs

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique