Buses d'aération / Buse d'air plate / Type standard / Résine ABS

Buses d'aération / Buse d'air plate / Type standard / Résine ABS

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Buses d'aération / Buse d'air plate / Type standard / Résine ABS
  • Buses d'aération / Buse d'air plate / Type standard / Résine ABS
  • Buses d'aération / Buse d'air plate / Type standard / Résine ABS
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Buses d'air plates/résine:Affichage d'image associés
TypeMatériauPression de fonctionnement max.Résistance à la chaleurForme de la visCouple de rupture du filetage
AFTSPPlastique ABS0.7MPa70°CFiletage mâle15N • m
AFTSFTaraudé10N • m

Spécifications

Référence pièce
AFTSP15
Référence pièceOrificeDébit d'air NL/Min
(à 0.3MPa)
Poids (g)Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5~3940~99100~200
AFTSP1013× 0.7x0.924016.8    
1513× 0.9x0.926016.5
2513x 1.2x0.928016.2
AFTSF1513× 0.9x0.924016.5
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
AFTSF15
AFTSP10
AFTSP15
AFTSP25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de vis nominal 1 Débit d'air (à 0.3MPa)
(NL/min)
Fileté

14.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Rc1/4240Taraudée

14.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

10R1/4240Fileté

14.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

10R1/4260Fileté

14.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

10R1/4280Fileté

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Applications :Pour retirer l'huile, les gouttes d'eau et les copeaux, refroidir/sécher et créer un rideau d'air, etc.
Pour éviter l'endommagement
• Eviter le serrage excessif des vis.
• Eviter les chocs sur les vis.
Des rainures sont fournies à la pointe de la buse pour protéger l'orifice.
Buses d'air plates/résine:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Buses d'air plates/résine:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de pulvérisation Droit Source d'air Compresseur Matériau Résine thermoplastique (Plastique ABS)
Angle de montage Plate Type à portée Standard Type Type plat
Fluide applicable Air comprimé Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::0.7 Forme Type standard

Produits complémentaires

Assistance technique