Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Pression de fonctionnement max. | Résistance à la chaleur |
AFTSA | EN AW-5052 équiv. | 0.4MPa | 200°C |
AFTSS | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce |
AFTSA15 |
Référence pièce | Orifice | Débit de l'air NL/min (à 0.3MPa) | Poids (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Type | N° | 1 à 4 pièce(s) | 5~9 | 10~19 | 20~30 | |||
AFTSA | 15 | 13-□0.9 | 240 | 60 | ||||
AFTSS | 165 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Loading...
Forme de pulvérisation | Droit | Source d'air | Compresseur | Angle de montage | Plate |
---|---|---|---|---|---|
Type à portée | Standard | Type | Type plat | Fluide applicable | Air comprimé |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | ::0.7 | Diam. de vis nominal 1 | R1/4 | Forme | Type standard |
Débit d'air (à 0.3MPa)(NL/min) | 240 | Fileté | Fileté |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles