Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AFTADC7
Type | Matériau | Pression de fonctionnement max. | Résistance à la chaleur |
AFTADC | Résine PPS | 0.7MPa | 200°C |
Référence pièce |
AFTADC7 |
Référence pièce | Orifice | Débit de l'air NL/min (à 0.3MPa) | Poids (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Type | N° | 1 à 4 pièce(s) | 5~39 | 40~99 | 100~200 | |||
AFTADC | 7 | 10-Ø1 | 260 | 7 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
AFTADC7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
16.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 |
Loading...
Forme de pulvérisation | Droit | Source d'air | Compresseur | Matériau | Résine PPS |
---|---|---|---|---|---|
Angle de montage | Plate | Type à portée | Type amplificateur | Type | Type plat |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | Null::0.7 | Diam. de vis nominal 1 | R1/8 | Forme | Type compact |
Débit d'air (à 0.3MPa)(NL/min) | 260 | Fileté | Fileté |
Vous vous trouvez sur la page de Buses d'air plates / À accroissement / Compact, le numéro d'article est le suivant: AFTADC7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AFTADC7.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles