• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Buses à débit élevé pour souffleurs

Buses à débit élevé pour souffleurs

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Buses à débit élevé pour souffleurs
  • Buses à débit élevé pour souffleurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Buses à débit élevé pour souffleurs:Affichage d'image associés
TypeMatériauRésistance à la chaleur
AFTHFEN 1.4301 équiv.300°C

Spécifications

Référence pièce
AFTHF2
Référence pièceLd1d2d3tTPoids (g)Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5~910~1920~30
AFTHF270421252.2R1/438    
370425292.3R3/852    
480431352.5R1/282    

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
AFTHF2
AFTHF3
AFTHF4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. de vis nominal 1

18.00 €

Disponible Jour même

Stock

10R1/4

18.50 €

Disponible Jour même

Stock

10R3/8

18.80 €

Disponible Jour même

Stock

10R1/2

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Caractéristiques :
Structure puissante de soufflage efficace.
L'alimentation d'air par soufflante permet des économies d'air et d'énergie.
Cette buse d'air convient à une pulvérisation d'air continue longue durée.
Buses à débit élevé pour souffleurs:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Buses à débit élevé pour souffleurs:Affichage d'image associés

オススメ動画

Informations de base

Forme de pulvérisation Type Ventilateur Source d'air Ventilateur Matériau EN 1.4301 Equiv.
Type Pour soufflante Fileté Fileté

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique