Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Résistance à la chaleur |
SPNZ | Corps : EN 1.4301 équiv. Buse : EN AW-2017 équiv. Mini joint : NBR Roulement : avec bague de retenue | 60°C |
Référence pièce | - | Forme d'embout |
SPNZ | - | A |
Référence pièce | Orifice | T | Débit de l'air NL/min (à 0.3MPa) | Poids (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Type | Forme d'embout | 1 à 4 pièce(s) | 5~9 | 10~19 | 20~30 | ||||
SPNZ | A (angle étroit) B (grand angle) C (latéral) | 3-Ø1.2 | R1/8 | 110 | 28 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Loading...
Forme de pulvérisation | Rond, diffusé | Source d'air | Compresseur | Matériau | EN 1.4301 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Type à portée | Standard | Diam. de vis nominal 1 | R1/8 | Débit d'air (à 0.3MPa)(NL/min) | 110 |
Fileté | Fileté |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Forme
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles