Buses de régulation de débit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Buses de régulation de débit:Affichage d'image associés
TypeMatériauRésistance à la chaleur
AFCSCorps : EN 1.4301 équiv.
Buse : EN 1.4301 équiv.
Joint torique : NBR
Écrou : EN 1.4301 équiv.
60°C

Spécifications

Référence pièce
AFCS1
 
Référence pièceTMdLWPoids
(g)
Prix unitaireRemise sur volume
Type(max.)(min.)1 à 4 pièce(s)5~910~1920~30
AFCS1R1/8M6238351317    
2M833936
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
AFCS1
AFCS2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L
(mm)

23.93 €

1 Disponible 5 jours 1035

23.93 €

1 Disponible 5 jours 1036

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Caractéristiques
Buses d'air avec débit réglable
Possibilité de rétrécissement sans régulateur de vitesse.
Fixable à une position quelconque avec le mécanisme de verrouillage intégré.
Buses de régulation de débit:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Buses de régulation de débit:Affichage d'image associés

オススメ動画

Informations de base

Forme de pulvérisation du point Matériau EN 1.4301 équiv. Réglage de l'angle Droit
Diam. de vis nominal 1 R1/8 Fileté Fileté

Assistance technique