Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Type à support | Matériau | Traitement de surface | Dureté |
FJDHA | HLRA | EN 1.1191 équiv. | Nitruration en bain de sel | 500HV~ |
Référence pièce |
FJDHA5-0.8 |
Référence pièce | Connecteur de cylindre | Support | Prix unitaire | ||||||||||||||||||||
Type | Pas M | T | D | L | h | F | ℓ | B | C | R | D1 | A | T1 | h1 | W | H | a | P | d | d1 | H1 | Lu | |
FJDHA | 3-0.5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6.9 | 1 | 4.5 | 9 | 8 | 4 | 30 | 10 | 4 | 20 | 4.5 | 8 | 4.4 | 12 | |
4-0.7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | 6 | 6.9 | 1 | 4.5 | 9 | 8 | 4 | 30 | 10 | 4 | 20 | 4.5 | 8 | 4.4 | 13 | ||
5-0.8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 13 | 11 | 8 | 9.2 | 1 | 6.5 | 12 | 8 | 4 | 34 | 13 | 5 | 24 | 4.5 | 8 | 4.4 | 13 | ||
6-1.0 | 4 | 7 | 6 | 3 | 19 | 17 | 10 | 11.5 | 1.5 | 8 | 14 | 8 | 4 | 36 | 15 | 6 | 26 | 4.5 | 8 | 4.4 | 14 | ||
8-1.25 | 6 | 10 | 8 | 4 | 20 | 18 | 14 | 16.2 | 1.5 | 11 | 19 | 11 | 5 | 44 | 20 | 8 | 32 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 19 | ||
10-1.5 | 8 | 13 | 9 | 4 | 24 | 21 | 17 | 19.6 | 2 | 14 | 23 | 13 | 5 | 52 | 24 | 10 | 38 | 6.6 | 11 | 6.5 | 22 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FJDHA3-0.5 |
FJDHA4-0.7 |
FJDHA5-0.8 |
FJDHA6-1.0 |
FJDHA8-1.25 |
FJDHA10-1.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage de connexion nominal M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M3 à M8] M3 | |
13.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M3 à M8] M4 | |
14.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [M3 à M8] M5 | |
14.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M3 à M8] M6 | |
15.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M3 à M8] M8 | |
17.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [M10 à M18] M10 |
Loading...
Type | Connecteur de cylindre | Type de connexion, côté cylindre | Fileté | Détails du connecteur de cylindre | Set |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | EN 1.1191 équiv. | Méthode de finition | Nitruration en bain de sel |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage de connexion nominal M(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles