Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Dureté |
FJCLM | EN 1.1191 équiv. | Nitruration en bain de sel | 500HV~ |
Référence pièce | - | T |
FJCLM4-0.7 | - | 4 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FJCLM4-0.7-[3,4] |
FJCLM5-0.8-[4,5,6] |
FJCLM6-1.0-[4,6] |
FJCLM8-1.25-[6,8] |
FJCLM10-1.5-8 |
FJCLM16-2.0-12 |
FJCLM20-2.5-15 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage de connexion nominal M (mm) | Largeur de fente T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | [M3 à M8] M4 | 3 ~ 4 | ||
1 | 7 jours | 10 | [M3 à M8] M5 | 4 ~ 6 | ||
1 | 7 jours | 10 | [M3 à M8] M6 | 4 ~ 6 | ||
1 | 7 jours | 10 | [M3 à M8] M8 | 6 ~ 8 | ||
1 | 7 jours | 10 | [M10 à M18] M10 | 8 | ||
1 | 7 jours | 10 | [M10 à M18] M16 | 12 | ||
1 | 7 jours | 10 | [M20 à M26] M20 | 15 |
Loading...
Type | Joints flottants | Type de connexion, côté cylindre | Fileté | Matériau du goujon | EN 1.1191 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de finition | Nitruration en bain de sel |
Configurer
Propriétés de base
Filetage de connexion nominal M(mm)
Largeur de fente T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles