Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Extrémité du fil | - | Course | - | Longueur externe Longueur du fil | ||
Gauche | - | Droite | ||||||
CWP0.7 CWW1.2 | - - | M03 P04 | - - | N03 N04 | - | S40 | - | 1000 1200 |
Référence pièce | Sélection du n° d'extrémité de fil | S (course) incrément de 10mm | L (longueur extérieure) incrément de 10mm | Diam. de fil (Ø) | Diamètre extérieur (Ø) | Extrémité extérieure | Ecrou fourni | Force de fonctionnement maxi. N {kgf} | Rayon de pliage minimum R | |||||
Type | N° | Gauche | Droite | M (normal) | B | T | ||||||||
CWP | 0.7 | M N P | 03 04 05 | M N P | 03 04 05 | 40~500 | 200~3000 | 0.75 | 5 | M5 | 8 | 3.2 | 294[30] | 75 |
1.2 | 40~500 | 200~3000 | 1.2 | 5 | M6 | 10 | 3.6 | 706[72] | ||||||
2.0 | 40~500 | 300~3000 | 2.0 | 6 | M8 | 13 | 5 | 1878[192] | 100 |
Référence pièce | Sélection du n° d'extrémité de fil | L Incrément de 10mm | Diam. de fil (Ø) | Force de fonctionnement maxi. N {kgf} | Rayon de pliage minimum R | ||||
Type | N° | Gauche | Droite | ||||||
CWW | 0.7 | M N P | 03 | M N P | 03 | 40~5000 | 0.75 | 294[30] | 20 |
1.2 | 04 | 04 | 40~5000 | 1.2 | 706[72] | 32 | |||
2.0 | 05 | 05 | 40~5000 | 2.0 | 1878[192] | 52 |
Diam. du fil d | Facteur de sécurité | Max. | 60% | 30% | 10% |
Nombre de tractions | 0.1 million de fois | 0.3 million de fois | 0.5 million de fois | 1 million de fois | |
0.7 | Force de fonctionnement N[kgf] | 294 [30] | 176 [18] | 88 [9] | 29 [3] |
1.2 | 706 [72] | 424 [43] | 212 [22] | 71 [7] | |
2.0 | 1878 [192] | 1127 [115] | 563 [58] | 188 [19] |
Diam. du fil d | Structure du fil (torsadée) | Lorsqu'il est utilisé à la force de fonctionnement maximale | |||
Charge appliquée | Allongement total | Allongement élastique | Allongement permanent | ||
0.7 | Multi-torsadée (7x19) | 294N | 1.17% | 1.13% | 0.04% |
1.2 | 706N | 1.13% | 1.09% | 0.03% | |
2.0 | 1878N | 1.13% | 1.08% | 0.05% |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Diam. de maille (Ø) | N° d'extrémité de fil sélectionnable (gauche) | N° d'extrémité de fil sélectionnable (droite) | Course S (mm) | Longueur externe L (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 jours | 10 | Câbles de liaison | 0.7 | M3 (filetée) | M3 (filetée) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
1 | 12 jours | 10 | Câbles de liaison | 0.7 | M3 (filetée) | M3 (taraudée) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
1 | 12 jours | 10 | Câbles de liaison | 0.7 | M3 (filetée) | Ø3.2 (Ring) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
1 | 12 jours | 10 | Câbles de liaison | 0.7 | M3 (taraudée) | M3 (filetée) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
1 | 12 jours | 10 | Câbles de liaison | 0.7 | M3 (taraudée) | M3 (taraudée) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
1 | 12 jours | 10 | Câbles de liaison | 0.7 | M3 (taraudée) | Ø3.2 (Ring) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
1 | 12 jours | 10 | Câbles de liaison | 0.7 | Ø3.2 (Ring) | M3 (filetée) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
1 | 12 jours | 10 | Câbles de liaison | 0.7 | Ø3.2 (Ring) | M3 (taraudée) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
1 | 12 jours | 10 | Câbles de liaison | 0.7 | Ø3.2 (Ring) | Ø3.2 (Ring) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
1 | 12 jours | 10 | Câbles de liaison | 1.2 | M4 (filetée) | M4 (filetée) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
1 | 12 jours | 10 | Câbles de liaison | 1.2 | M4 (filetée) | M4 (taraudée) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
1 | 12 jours | 10 | Câbles de liaison | 1.2 | M4 (filetée) | Ø4.2 (Ring) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
1 | 12 jours | 10 | Câbles de liaison | 1.2 | M4 (taraudée) | M4 (filetée) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
1 | 12 jours | 10 | Câbles de liaison | 1.2 | M4 (taraudée) | M4 (taraudée) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
1 | 12 jours | 10 | Câbles de liaison | 1.2 | M4 (taraudée) | Ø4.2 (Ring) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
1 | 12 jours | 10 | Câbles de liaison | 1.2 | Ø4.2 (Ring) | M4 (filetée) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
1 | 12 jours | 10 | Câbles de liaison | 1.2 | Ø4.2 (Ring) | M4 (taraudée) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
1 | 12 jours | 10 | Câbles de liaison | 1.2 | Ø4.2 (Ring) | Ø4.2 (Ring) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
1 | 12 jours | 10 | Câbles de liaison | 2.0 | M5 (filetée) | M5 (filetée) | 40 ~ 500 | 300 ~ 3000 | - | ||
1 | 12 jours | 10 | Câbles de liaison | 2.0 | M5 (filetée) | M5 (taraudée) | 40 ~ 500 | 300 ~ 3000 | - | ||
1 | 12 jours | 10 | Câbles de liaison | 2.0 | M5 (filetée) | Ø5.2 (Ring) | 40 ~ 500 | 300 ~ 3000 | - | ||
1 | 12 jours | 10 | Câbles de liaison | 2.0 | M5 (taraudée) | M5 (filetée) | 40 ~ 500 | 300 ~ 3000 | - | ||
1 | 12 jours | 10 | Câbles de liaison | 2.0 | M5 (taraudée) | M5 (taraudée) | 40 ~ 500 | 300 ~ 3000 | - | ||
1 | 12 jours | 10 | Câbles de liaison | 2.0 | M5 (taraudée) | Ø5.2 (Ring) | 40 ~ 500 | 300 ~ 3000 | - | ||
1 | 12 jours | 10 | Câbles de liaison | 2.0 | Ø5.2 (Ring) | M5 (filetée) | 40 ~ 500 | 300 ~ 3000 | - | ||
1 | 12 jours | 10 | Câbles de liaison | 2.0 | Ø5.2 (Ring) | M5 (taraudée) | 40 ~ 500 | 300 ~ 3000 | - | ||
1 | 12 jours | 10 | Câbles de liaison | 2.0 | Ø5.2 (Ring) | Ø5.2 (Ring) | 40 ~ 500 | 300 ~ 3000 | - | ||
1 | 12 jours | 10 | Fils de liaison | 0.7 | M3 (filetée) | M3 (filetée) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fils de liaison | 0.7 | M3 (filetée) | M3 (taraudée) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fils de liaison | 0.7 | M3 (filetée) | Ø3.2 (Ring) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fils de liaison | 0.7 | M3 (taraudée) | M3 (filetée) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fils de liaison | 0.7 | M3 (taraudée) | M3 (taraudée) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fils de liaison | 0.7 | M3 (taraudée) | Ø3.2 (Ring) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fils de liaison | 0.7 | Ø3.2 (Ring) | M3 (filetée) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fils de liaison | 0.7 | Ø3.2 (Ring) | M3 (taraudée) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fils de liaison | 0.7 | Ø3.2 (Ring) | Ø3.2 (Ring) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fils de liaison | 1.2 | M4 (filetée) | M4 (filetée) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fils de liaison | 1.2 | M4 (filetée) | M4 (taraudée) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fils de liaison | 1.2 | M4 (filetée) | Ø4.2 (Ring) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fils de liaison | 1.2 | M4 (taraudée) | M4 (filetée) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fils de liaison | 1.2 | M4 (taraudée) | M4 (taraudée) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fils de liaison | 1.2 | M4 (taraudée) | Ø4.2 (Ring) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fils de liaison | 1.2 | Ø4.2 (Ring) | M4 (filetée) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fils de liaison | 1.2 | Ø4.2 (Ring) | M4 (taraudée) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fils de liaison | 1.2 | Ø4.2 (Ring) | Ø4.2 (Ring) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fils de liaison | 2.0 | M5 (filetée) | M5 (filetée) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fils de liaison | 2.0 | M5 (filetée) | M5 (taraudée) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fils de liaison | 2.0 | M5 (filetée) | Ø5.2 (Ring) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fils de liaison | 2.0 | M5 (taraudée) | M5 (filetée) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fils de liaison | 2.0 | M5 (taraudée) | M5 (taraudée) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fils de liaison | 2.0 | M5 (taraudée) | Ø5.2 (Ring) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fils de liaison | 2.0 | Ø5.2 (Ring) | M5 (filetée) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fils de liaison | 2.0 | Ø5.2 (Ring) | M5 (taraudée) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fils de liaison | 2.0 | Ø5.2 (Ring) | Ø5.2 (Ring) | - | - | 40 ~ 5000 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. de maille(Ø)
N° d'extrémité de fil sélectionnable (gauche)
N° d'extrémité de fil sélectionnable (droite)
Course S(mm)
Longueur externe L(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles