Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | ||
Standard | Avec manchons exempts d'huile | |||
W fixe | W, H configurables | W sélectionnable | ||
HKNNB | HGNNB | HKNMB | S45Céquiv. | Oxydé noir |
- | HGNNM | HKNMM | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce | - | T | - | W | - | H |
HKNNB10 HGNNM20 | - - | T22 T38 | - | W25 | - - | H35 H48 |
Référence pièce | Sélection T | W | H Incrément de 1mm | A | F | S | d | C | Prix unitaire | |||||||||||||
Standard | Avec manchons exempts d'huile | W fixe | W, H configurables | Avec manchons exempts d'huile | ||||||||||||||||||
Type | DH7 | Standard | Incrément de 1mm | W sélectionnable | HKNNB | HGNNB | HGNNM | HKNMB | HKNMM | |||||||||||||
Standard W fixe HKNNB W, H configurables HGNNB HGNNM Avec manchons exempts d'huile W sélectionnable HKNMB HKNMM | 4 | 12 | 8 | 3~8 | 5 | 6 | 8 | 16~25 | 25 | 17 | 5 | 4.5 | 3 | |||||||||
5 | 16 | 5~12 | 5 | 6 | 8 | 18~30 | 32 | 23 | 4 | |||||||||||||
19 | 20~30 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | 16 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18~30 | 4 | ||||||||||||||
19 | 20~30 | 5 | ||||||||||||||||||||
8 | 19 | 8~16 | 8 | 10 | 12 | 16 | 26~35 | 38 | 27 | 10 | 5.5 | 5 | ||||||||||
22 | 28~35 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | 19 | 10~18 | 10 | 12 | 16 | 18 | 26~35 | 28 | 5 | |||||||||||||
22 | 28~35 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | 22 | 12 | 12 | 16 | 18 | 28~40 | 6 | |||||||||||||||
25 | 29~40 | 7 | ||||||||||||||||||||
13 | 22 | 12~24 | - | 28~40 | 50 | 37 | 6 | - | - | |||||||||||||
25 | 29~40 | 7 | ||||||||||||||||||||
14 | 25 | 35~45 | 15 | 6.5 | 7 | |||||||||||||||||
30 | 38~45 | 8 | ||||||||||||||||||||
15 | 25 | 16 | 35~45 | 7 | ||||||||||||||||||
30 | 38~45 | 8 | ||||||||||||||||||||
16 | 25 | 35~45 | 7 | |||||||||||||||||||
30 | 38~45 | 8 | ||||||||||||||||||||
20 | 30 | 20 | 20~35 | 40~55 | 65 | 49 | 9 | 8 | ||||||||||||||
38 | 44~55 | 11 | ||||||||||||||||||||
25 | 38 | 30 | 11 |
DH7 | Bases de charnière Standard (P.1577~P.1585) | Bases de charnières épaisses | ||||
T | Épaisseur d'un côté (T-DH7)/2 | T | Épaisseur d'un côté (T-DH7)/2 | T | Épaisseur d'un côté (T-DH7)/2 | |
4 | 9 | 2.5 | 12 | 4 | - | - |
5 | 12 | 3.5 | 16 | 5.5 | 19 | 7 |
6 | 3 | 5 | 6.5 | |||
8 | 16 | 4 | 19 | 5.5 | 22 | 7 |
10 | 3 | 4.5 | 6 | |||
12 | 19 | 3.5 | 22 | 5 | 25 | 6.5 |
13 | 3 | 4.5 | 6 | |||
14 | 22 | 4 | 25 | 5.5 | 30 | 8 |
15 | 3.5 | 5 | 7.5 | |||
16 | 3 | 4.5 | 7 | |||
20 | 25 | 2.5 | 30 | 5 | 38 | 9 |
25 | 30 | 2.5 | 38 | 6.5 | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Surface Treatment | Diam. du trou D (Ø) | Code d'épaisseur T (mm) | Taille | Cote de largeur W (mm) | H (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 4 | 12 | Forme de base | - | 16 ~ 25 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 5 | 16 | Forme de base | - | 18 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 5 | 19 | Forme de base | - | 20 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 6 | 16 | Forme de base | - | 18 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 6 | 19 | Forme de base | - | 20 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 8 | 19 | Forme de base | - | 26 ~ 35 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 8 | 22 | Forme de base | - | 28 ~ 35 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 10 | 19 | Forme de base | - | 26 ~ 35 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 10 | 22 | Forme de base | - | 28 ~ 35 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 12 | 22 | Forme de base | - | 28 ~ 40 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 12 | 25 | Forme de base | - | 29 ~ 40 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 13 | 22 | Forme de base | - | 28 ~ 40 | 12 ~ 24 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 13 | 25 | Forme de base | - | 29 ~ 40 | 12 ~ 24 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 14 | 25 | Forme de base | - | 35 ~ 45 | 12 ~ 24 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 14 | 30 | Forme de base | - | 38 ~ 45 | 12 ~ 24 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 15 | 25 | Forme de base | - | 35 ~ 45 | 12 ~ 24 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 15 | 30 | Forme de base | - | 38 ~ 45 | 12 ~ 24 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 16 | 25 | Forme de base | - | 35 ~ 45 | 12 ~ 24 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 16 | 30 | Forme de base | - | 38 ~ 45 | 12 ~ 24 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 20 | 30 | Forme de base | - | 40 ~ 55 | 20 ~ 35 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 20 | 38 | Forme de base | - | 44 ~ 55 | 20 ~ 35 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 25 | 38 | Forme de base | - | 44 ~ 55 | 20 ~ 35 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 4 | 12 | Forme de base | - | 16 ~ 25 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 5 | 16 | Forme de base | - | 18 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 5 | 19 | Forme de base | - | 20 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 16 | Forme de base | - | 18 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 19 | Forme de base | - | 20 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 8 | 19 | Forme de base | - | 26 ~ 35 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 8 | 22 | Forme de base | - | 28 ~ 35 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 19 | Forme de base | - | 26 ~ 35 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 22 | Forme de base | - | 28 ~ 35 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 22 | Forme de base | - | 28 ~ 40 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 25 | Forme de base | - | 29 ~ 40 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 13 | 22 | Forme de base | - | 28 ~ 40 | 12 ~ 24 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 13 | 25 | Forme de base | - | 29 ~ 40 | 12 ~ 24 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 14 | 25 | Forme de base | - | 35 ~ 45 | 12 ~ 24 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 14 | 30 | Forme de base | - | 38 ~ 45 | 12 ~ 24 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 15 | 25 | Forme de base | - | 35 ~ 45 | 12 ~ 24 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 15 | 30 | Forme de base | - | 38 ~ 45 | 12 ~ 24 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 16 | 25 | Forme de base | - | 35 ~ 45 | 12 ~ 24 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 16 | 30 | Forme de base | - | 38 ~ 45 | 12 ~ 24 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 20 | 30 | Forme de base | - | 40 ~ 55 | 20 ~ 35 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 20 | 38 | Forme de base | - | 44 ~ 55 | 20 ~ 35 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 25 | 38 | Forme de base | - | 44 ~ 55 | 20 ~ 35 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 4 | 12 | Avec type à manchons exempts d'huile | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 5 | 16 | Avec type à manchons exempts d'huile | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 5 | 19 | Avec type à manchons exempts d'huile | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 6 | 16 | Avec type à manchons exempts d'huile | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 6 | 19 | Avec type à manchons exempts d'huile | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 8 | 19 | Avec type à manchons exempts d'huile | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 8 | 22 | Avec type à manchons exempts d'huile | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 10 | 19 | Avec type à manchons exempts d'huile | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 10 | 22 | Avec type à manchons exempts d'huile | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 12 | 22 | Avec type à manchons exempts d'huile | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 12 | 25 | Avec type à manchons exempts d'huile | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 4 | 12 | Avec type à manchons exempts d'huile | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 5 | 16 | Avec type à manchons exempts d'huile | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 5 | 19 | Avec type à manchons exempts d'huile | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 16 | Avec type à manchons exempts d'huile | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 19 | Avec type à manchons exempts d'huile | - | - | - |
Loading...
Pour type en U (x1) | |||
D | W | Manchon exempt d'huile | |
d (D.I.) | L (Longueur totale) | ||
4 | 5 | 4 | 4 |
6 | 4 | 5 | |
8 | 4 | 6 | |
5 | 5 | 5 | 4 |
6 | 5 | 5 | |
8 | 5 | 6 | |
6 | 6 | 6 | 5 |
8 | 6 | 6 | |
10 | 6 | 8 | |
12 | 6 | 10 | |
8 | 8 | 8 | 6 |
10 | 8 | 8 | |
12 | 8 | 10 | |
16 | 8 | 15 | |
10 | 10 | 10 | 8 |
12 | 10 | 10 | |
16, 18 | 10 | 15 | |
12 | 12 | 12 | 10 |
16, 18 | 12 | 15 |
Type | Bases de charnière | Shape | En T | Mounting Position | Type standard |
---|---|---|---|---|---|
Material | EN 1.1191 équiv. |
Configurer
Propriétés de base
Surface Treatment
Diam. du trou D(Ø)
Code d'épaisseur T(mm)
Taille
Cote de largeur W(mm)
H(mm)
W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles