Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | Niveau de résistance* | Niveau de résistance de la tête |
CBSS | EN 1.7220 Équiv. | 32~39HRC | Oxydé noir | 10.9 | 5.8 (M104.8) |
CBSM | Placage chromé brillant | ||||
CBSA | Galvanisation au zinc | ||||
CBSR | Placage LTBC | ||||
CBSTS | EN 1.4567 Équiv. | - | - | (Remarque 1) | - |
BOX-CBSTS |
M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
L | ~6 | ±0.24 | |||||||
8~10 | ±0.29 | ||||||||
12~16 | ±0.35 | ||||||||
20~30 | ±0.42 |
Référence pièce |
CBSA6-12 |
MxP | A | B | t max. |
(e) max. |
r |
2x0.4 | 4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 min. (0.2 ou plus) |
2.5x0.45 | 5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | |
3x0.5 | 6 | 1.5 | 2 | 1.6 | |
4x0.7 | 8 | 2 | 2.5 | 1.6 | 0.2 min. |
5x0.8 | 9 | 3 | 3 | 2 | |
6x1.0 | 10 | 3 | 4 | 2.5 | 0.25 min. (0.2 ou plus) |
8x1.25 | 13 | 4 | 5 | 3 | 0.4 min. (0.2 ou plus) |
10x1.5 | 16 (15) |
5 | 6 | 3.5 |
Référence pièce | CBSS | CBSM | CBSA | CBSR | CBSTS | |||||||
Prix unitaire | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||
Type | M-L | 1 à 300 pièces. | 1 à 99 pièce(s) | 100 à 300 pièces. | 1 à 19 pièce(s) | 20 à 99 pièces | 100 à 300 pièces. | 1 à 99 pièce(s) | 100 à 300 pièces. | 1 à 4 pièce(s) | 5 à 99 pièces. | 100 à 300 pièces. |
CBSS CBSM CBSA CBSR CBSTS |
2- 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
2.5- 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
12 | - | - | - | |||||||||
3- 4 | - | - | - | - | - | |||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
12 | - | |||||||||||
14 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
16 | ||||||||||||
4- 5 | - | - | - | - | - | |||||||
6 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
12 | - | |||||||||||
14 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
16 | ||||||||||||
18 | - | - | - | |||||||||
20 | ||||||||||||
5- 6 | - | |||||||||||
8 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | ||||||||||||
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
20 | ||||||||||||
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6- 6 | - | |||||||||||
8 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | ||||||||||||
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
20 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
30 | - | - | - | - | - | |||||||
8- 6 | - | |||||||||||
8 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | ||||||||||||
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
20 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
10- 10 | - | - | - | - | ||||||||
12 | ||||||||||||
14 | - | - | - | - | ||||||||
16 | ||||||||||||
18 | - | - | - | - | ||||||||
20 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
30 |
Référence pièce | Prix unitaire | Pièces / boîte | ||
Type | M-L | Prix/paquet | 1 à 10 boîte(s) | |
BOX-CBSTS (acier inoxydable) |
3- 5 | 500 pce/boîte | ||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
4- 5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
5- 6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
6- 8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
8-10 | 200 pce/boîte | |||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
10-16 | ||||
20 | ||||
25 | 150 pce/boîte |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Forme supplémentaire | Niveau de résistance (acier) | Unité de vente | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398.56 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 3 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | Non fourni | 0.5 | - | - | Boîte, paquet | - | ||
398.56 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 3 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | Non fourni | 0.5 | - | - | Boîte, paquet | - | ||
405.20 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 3 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | Non fourni | 0.5 | - | - | Boîte, paquet | - | ||
411.85 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 3 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | Non fourni | 0.5 | - | - | Boîte, paquet | - | ||
411.85 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 3 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | Non fourni | 0.5 | - | - | Boîte, paquet | - | ||
332.13 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 4 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | Non fourni | 0.7 | - | - | Boîte, paquet | - | ||
332.13 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 4 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | Non fourni | 0.7 | - | - | Boîte, paquet | - | ||
332.13 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 4 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | Non fourni | 0.7 | - | - | Boîte, paquet | - | ||
338.77 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 4 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | Non fourni | 0.7 | - | - | Boîte, paquet | - | ||
345.41 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 4 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | Non fourni | 0.7 | - | - | Boîte, paquet | - | ||
352.05 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 4 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | Non fourni | 0.7 | - | - | Boîte, paquet | - | ||
352.05 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 5 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | Non fourni | 0.8 | - | - | Boîte, paquet | - | ||
352.05 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 5 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | Non fourni | 0.8 | - | - | Boîte, paquet | - | ||
358.71 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 5 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | Non fourni | 0.8 | - | - | Boîte, paquet | - | ||
371.98 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 5 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | Non fourni | 0.8 | - | - | Boîte, paquet | - | ||
385.27 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 5 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | Non fourni | 0.8 | - | - | Boîte, paquet | - | ||
398.56 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 5 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | Non fourni | 0.8 | - | - | Boîte, paquet | - | ||
358.71 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 6 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | Non fourni | 1 | - | - | Boîte, paquet | - | ||
358.71 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 6 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | Non fourni | 1 | - | - | Boîte, paquet | - | ||
365.34 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 6 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | Non fourni | 1 | - | - | Boîte, paquet | - | ||
391.90 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 6 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | Non fourni | 1 | - | - | Boîte, paquet | - | ||
411.85 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 6 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | Non fourni | 1 | - | - | Boîte, paquet | - | ||
431.77 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 6 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | Non fourni | 1 | - | - | Boîte, paquet | - | ||
239.14 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 8 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | Non fourni | 1.25 | - | - | Boîte, paquet | - | ||
239.14 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 8 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | Non fourni | 1.25 | - | - | Boîte, paquet | - | ||
241.79 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 8 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | Non fourni | 1.25 | - | - | Boîte, paquet | - | ||
241.79 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 8 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | Non fourni | 1.25 | - | - | Boîte, paquet | - | ||
244.45 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 8 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | Non fourni | 1.25 | - | - | Boîte, paquet | - | ||
265.71 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | Non fourni | 1.5 | - | - | Boîte, paquet | - | ||
265.71 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 10 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | Non fourni | 1.5 | - | - | Boîte, paquet | - | ||
217.21 € | 150 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 10 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | Non fourni | 1.5 | - | - | Boîte, paquet | - | ||
2.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | 4 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 0.4 | - | 10.9 | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | - | ||
2.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 5 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 0.4 | - | 10.9 | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | - | ||
2.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | 6 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 0.4 | - | 10.9 | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | - | ||
2.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 0.4 | - | 10.9 | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | - | ||
2.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 0.4 | - | 10.9 | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | - | ||
2.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 0.4 | - | 10.9 | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | - | ||
2.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2.5 | 5 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 0.45 | - | 10.9 | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | - | ||
2.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5 | 6 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 0.45 | - | 10.9 | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | - | ||
2.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2.5 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 0.45 | - | 10.9 | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | - | ||
2.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 0.45 | - | 10.9 | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | - | ||
2.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 0.45 | - | 10.9 | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | - | ||
2.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 4 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 0.5 | - | 10.9 | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | - | ||
1.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 5 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 0.5 | - | 10.9 | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | - | ||
1.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 6 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 0.5 | - | 10.9 | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | - | ||
1.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 0.5 | - | 10.9 | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | - | ||
1.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 0.5 | - | 10.9 | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | - | ||
2.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 0.5 | - | 10.9 | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | - | ||
1.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 5 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 0.7 | - | 10.9 | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | - | ||
1.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 6 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 0.7 | - | 10.9 | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | - | ||
1.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 0.7 | - | 10.9 | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | - | ||
1.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 0.7 | - | 10.9 | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | - | ||
1.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 0.7 | - | 10.9 | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | - | ||
1.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 0.7 | - | 10.9 | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | - | ||
1.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 6 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 0.8 | - | 10.9 | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | - | ||
1.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 0.8 | - | 10.9 | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | - | ||
1.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 0.8 | - | 10.9 | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | - | ||
1.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 0.8 | - | 10.9 | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | - | ||
1.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 0.8 | - | 10.9 | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | - | ||
1.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 20 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 0.8 | - | 10.9 | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | - |
Loading...
Forme détaillée | Tête ultra basse | Forme du trou de montage | Six pans creux | Type de filetage | Métrique normal |
---|---|---|---|---|---|
Forme de base | Standard (rond) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Matériau
Traitement de surface
Pas(mm)
Forme supplémentaire
Niveau de résistance (acier)
Unité de vente
Application
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles