Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
WY13-60 |
Type | WY | WR | WF | WL | WT | WM | WH | WB | |||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||||||||||
2 | 0.5{0.05} | ||||||||||||||||||||||||
3 | N/mm 0.1 {kgf/mm}{0.01} | N/mm 0.3 {kgf/mm}{0.03} | N/mm 0.5 {kgf/mm}{0.05} | N/mm 1.0 {kgf/mm}{0.1} | 1.5 {0.15} | 2.0 {0.2} | 3.9{0.4} | ||||||||||||||||||
4 | 2.9{0.3} | 4.9{0.5} | |||||||||||||||||||||||
5 | N/mm 2.0 {kgf/mm}{0.2} | N/mm 2.9 {kgf/mm}{0.3} | N/mm 5.9 {kgf/mm}{0.6} | N/mm 9.8 {kgf/mm}{1.0} | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
10 | N/mm 0.2 {kgf/mm}{0.02} | ||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | N/mm 9.8 {kgf/mm}{1.0} | N/mm 19.6 {kgf/mm}{2.0} | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
18 | N/mm 0.5 {kgf/mm}{0.05} | N/mm 1.0 {kgf/mm}{0.1} | N/mm 2.9 {kgf/mm}{0.3} | N/mm 3.9 {kgf/mm}{0.4} | N/mm 4.9 {kgf/mm}{0.5} | N/mm 14.7 {kgf/mm}{1.5} | 29.4{3.0} | ||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
22 | N/mm 29.4 {kgf/mm} {3.0} | ||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||
Fmax. | F=L×75% | F=L×60% | F=L×45% | F=L×40% | F=L×40% | F=L×35% | F=L×30% | F=L×25% |
d | Longueur comprimée | F max. | Charge N{kgf}max. | Référence pièce | Prix unitaire | |
Type D-L | 10 à 19 pièces | |||||
0.16 | 1.0 | 3.75 | 0.38{0.04} | WY3- | 5 | |
0.2 | 2.0 | 7.5 | 0.75{0.08} | 10 | ||
0.23 | 3.6 | 11.2 | 1.12{0.11} | 15 | ||
0.23 | 3.6 | 15 | 1.5 {0.15} | 20 | ||
0.25 | 5.5 | 18.7 | 1.87{0.19} | 25 | ||
0.26 | 6.5 | 22.5 | 2.25{0.23} | 30 | ||
0.2 | 1.1 | 3.75 | 0.38{0.04} | WY4- | 5 | |
0.23 | 1.9 | 7.5 | 0.7 {0.08} | 10 | ||
0.23 | 1.9 | 11.2 | 1.1 {0.11} | 15 | ||
0.25 | 2.7 | 15 | 1.5 {0.15} | 20 | ||
0.29 | 5 | 18.7 | 1.8 {0.19} | 25 | ||
0.29 | 5 | 22.5 | 2.2 {0.23} | 30 | ||
0.32 | 7.7 | 26.2 | 2.6 {0.26} | 35 | ||
0.32 | 7.7 | 30 | 2.9 {0.3} | 40 | ||
0.25 | 1.7 | 7.5 | 0.7 {0.08} | WY5- | 10 | |
0.25 | 1.7 | 11.2 | 1.1 {0.11} | 15 | ||
0.3 | 3.2 | 15 | 1.5 {0.15} | 20 | ||
0.3 | 3.2 | 18.7 | 1.8 {0.19} | 25 | ||
0.35 | 6.3 | 22.5 | 2.2 {0.23} | 30 | ||
0.35 | 6.3 | 26.2 | 2.6 {0.26} | 35 | ||
0.38 | 9.2 | 30 | 2.9 {0.3} | 40 | ||
0.38 | 9.2 | 33.7 | 3.3 {0.34} | 45 | ||
0.38 | 9.2 | 37.5 | 3.7 {0.38} | 50 | ||
0.3 | 2.1 | 7.5 | 0.75{0.08} | WY6- | 10 | |
0.32 | 2.8 | 11.2 | 1.1 {0.11} | 15 | ||
0.32 | 2.8 | 15 | 1.5 {0.15} | 20 | ||
0.35 | 4.1 | 18.7 | 1.8 {0.19} | 25 | ||
0.38 | 5.6 | 22.5 | 2.2 {0.23} | 30 | ||
0.38 | 5.6 | 26.2 | 2.6 {0.26} | 35 | ||
0.4 | 7.2 | 30 | 2.9{0.3} | 40 | ||
0.4 | 7.2 | 33.7 | 3.3{0.34} | 45 | ||
0.4 | 7.2 | 37.5 | 3.7{0.38} | 50 | ||
0.45 | 12.2 | 41.2 | 4.0{0.41} | 55 | ||
0.45 | 12.2 | 45 | 4.4{0.45} | 60 | ||
0.45 | 12.2 | 48.7 | 4.8{0.49} | 65 | ||
0.45 | 12.2 | 52.5 | 5.1{0.53} | 70 |
d | Longueur comprimée | F max. | Charge N{kgf}max. | Référence pièce | Prix unitaire | |
Type D-L | 10 à 19 pièces | |||||
0.35 | 2.1 | 7.5 | 0.75{0.08} | WY8- | 10 | |
0.38 | 3 | 11.2 | 1.1 {0.11} | 15 | ||
0.4 | 3.5 | 15 | 1.5 {0.15} | 20 | ||
0.4 | 3.5 | 18.7 | 1.8 {0.19} | 25 | ||
0.45 | 5.7 | 22.5 | 2.2 {0.23} | 30 | ||
0.45 | 5.7 | 26.2 | 2.6 {0.26} | 35 | ||
0.45 | 5.7 | 30 | 2.9 {0.3} | 40 | ||
0.45 | 5.7 | 33.7 | 3.3 {0.34} | 45 | ||
0.5 | 9 | 37.5 | 3.7 {0.38} | 50 | ||
0.5 | 9 | 41.2 | 4.0 {0.41} | 55 | ||
0.5 | 9 | 45 | 4.4 {0.45} | 60 | ||
0.5 | 9 | 48.7 | 4.8 {0.49} | 65 | ||
0.5 | 9 | 52.5 | 5.1 {0.53} | 70 | ||
0.5 | 3 | 11.2 | 2.26{0.23} | WY10- | 15 | |
0.55 | 4.6 | 15 | 2.9 {0.3} | 20 | ||
0.55 | 4.6 | 18.7 | 3.7 {0.37} | 25 | ||
0.6 | 6.6 | 22.5 | 4.4 {0.45} | 30 | ||
0.6 | 6.6 | 26.2 | 5.1 {0.52} | 35 | ||
0.65 | 9.1 | 30 | 5.9 {0.6} | 40 | ||
0.65 | 9.1 | 33.7 | 6.6 {0.67} | 45 | ||
0.65 | 9.1 | 37.5 | 7.4 {0.75} | 50 | ||
0.7 | 12.6 | 41.2 | 8.1 {0.82} | 55 | ||
0.7 | 12.6 | 45 | 8.8 {0.9} | 60 | ||
0.7 | 12.6 | 48.7 | 9.6 {0.97} | 65 | ||
0.7 | 12.6 | 52.5 | 10.3 {1.05} | 70 |
d | Longueur comprimée | F max. | Charge N{kgf}max. | Référence pièce | Prix unitaire | |
Type D-L | 10 à 19 pièces | |||||
0.6 | 3.9 | 15 | 2.9{0.3} | WY13- | 20 | |
0.65 | 5.1 | 18.7 | 3.7{0.37} | 25 | ||
0.65 | 5.1 | 22.5 | 4.4{0.45} | 30 | ||
0.7 | 6.7 | 26.2 | 5.1{0.52} | 35 | ||
0.75 | 8.7 | 30 | 5.9{0.6} | 40 | ||
0.75 | 8.7 | 33.7 | 6.6{0.67} | 45 | ||
0.8 | 11.6 | 37.5 | 7.4{0.75} | 50 | ||
0.8 | 11.6 | 41.2 | 8.1{0.82} | 55 | ||
0.8 | 11.6 | 45 | 8.8{0.9} | 60 | ||
0.85 | 15.3 | 48.7 | 9.6{0.97} | 65 | ||
0.85 | 15.3 | 52.5 | 10.3{1.05} | 70 | ||
0.65 | 3.6 | 15 | 2.9{0.3} | WY16- | 20 | |
0.7 | 4.6 | 18.7 | 3.7{0.37} | 25 | ||
0.75 | 5.7 | 22.5 | 4.4{0.45} | 30 | ||
0.8 | 7 | 26.2 | 5.1{0.52} | 35 | ||
0.85 | 9 | 30 | 5.9{0.6} | 40 | ||
0.85 | 9 | 33.7 | 6.6{0.67} | 45 | ||
0.9 | 11.3 | 37.5 | 7.4{0.75} | 50 | ||
0.9 | 11.3 | 41.2 | 8.1{0.82} | 55 | ||
0.9 | 11.3 | 45 | 8.8{0.9} | 60 | ||
0.9 | 11.3 | 48.7 | 9.6{0.97} | 65 | ||
0.9 | 11.3 | 52.5 | 10.3{1.05} | 70 |
d | Longueur comprimée | F max. | Charge N{kgf}max. | Référence pièce | Prix unitaire | |
Type D-L | 10 à 19 pièces | |||||
0.23 | 1.8 | 3 | 0.9{0.09} | WR3- | 5 | |
0.25 | 2.3 | 6 | 1.8{0.18} | 10 | ||
0.3 | 4.8 | 9 | 2.6{0.27} | 15 | ||
0.3 | 4.8 | 12 | 3.5{0.36} | 20 | ||
0.32 | 6.8 | 15 | 4.4{0.45} | 25 | ||
0.32 | 6.8 | 18 | 5.3{0.54} | 30 | ||
0.35 | 11.5 | 21 | 6.2{0.63} | 35 | ||
0.35 | 11.5 | 24 | 7.1{0.72} | 40 | ||
0.26 | 1.6 | 3 | 0.9{0.09} | WR4- | 5 | |
0.29 | 2.2 | 6 | 1.8{0.18} | 10 | ||
0.32 | 3.2 | 9 | 2.6{0.27} | 15 | ||
0.38 | 6.5 | 12 | 3.5{0.36} | 20 | ||
0.38 | 6.5 | 15 | 4.4{0.45} | 25 | ||
0.4 | 8.4 | 18 | 5.3{0.54} | 30 | ||
0.4 | 8.4 | 21 | 6.2{0.63} | 35 | ||
0.45 | 15 | 24 | 7.1{0.72} | 40 | ||
0.45 | 15 | 27 | 7.9{0.81} | 45 | ||
0.45 | 15 | 30 | 8.8{0.9 } | 50 | ||
0.45 | 15 | 33 | 9.7{0.99} | 55 | ||
0.5 | 23.5 | 36 | 10.6{1.08} | 60 | ||
0.5 | 25 | 39 | 11.5{1.17} | 65 | ||
0.5 | 25 | 42 | 12.4{1.26} | 70 | ||
0.3 | 1.6 | 3 | 0.9{0.09} | WR5- | 5 | |
0.35 | 2.8 | 6 | 1.8{0.18} | 10 | ||
0.35 | 2.8 | 9 | 2.6{0.27} | 15 | ||
0.4 | 4.8 | 12 | 3.5{0.36} | 20 | ||
0.45 | 8 | 15 | 4.4{0.45} | 25 | ||
0.45 | 8 | 18 | 5.3{0.54} | 30 | ||
0.5 | 12.5 | 21 | 6.2{0.63} | 35 | ||
0.5 | 12.5 | 24 | 7.1{0.72} | 40 | ||
0.55 | 17.6 | 27 | 7.9{0.81} | 45 | ||
0.55 | 18 | 30 | 8.8{0.9} | 50 | ||
0.55 | 20 | 33 | 9.7{0.99} | 55 | ||
0.55 | 20 | 36 | 10.6{1.08} | 60 | ||
0.55 | 20.9 | 39 | 11.5{1.2} | 65 | ||
0.55 | 20.9 | 42 | 12.4{1.3} | 70 | ||
0.32 | 1.6 | 3 | 0.9{0.09} | WR6- | 5 | |
0.4 | 3.2 | 6 | 1.8{0.18} | 10 | ||
0.4 | 3.2 | 9 | 2.6{0.27} | 15 | ||
0.5 | 7.5 | 12 | 3.5{0.36} | 20 | ||
0.5 | 7.5 | 15 | 4.4{0.45} | 25 | ||
0.5 | 7.5 | 18 | 5.3{0.54} | 30 | ||
0.55 | 11.5 | 21 | 6.2{0.63} | 35 | ||
0.55 | 11.5 | 24 | 7.1{0.72} | 40 | ||
0.6 | 17.4 | 27 | 7.9{0.81} | 45 | ||
0.6 | 17.4 | 30 | 8.8{0.9} | 50 | ||
0.6 | 17.4 | 33 | 9.7{0.99} | 55 | ||
0.6 | 17.4 | 36 | 10.6{1.08} | 60 | ||
0.6 | 17.4 | 39 | 11.5{1.17} | 65 | ||
0.6 | 17.4 | 42 | 12.4{1.26} | 70 | ||
0.65 | 27.3 | 48 | 14.1{1.4 } | 80 | ||
0.45 | 2.7 | 6 | 1.8{0.18} | WR8- | 10 | |
0.5 | 4 | 9 | 2.6{0.27} | 15 | ||
0.5 | 4 | 12 | 3.5{0.36} | 20 | ||
0.55 | 5.8 | 15 | 4.4{0.45} | 25 | ||
0.6 | 8.4 | 18 | 5.3{0.54} | 30 | ||
0.6 | 8.4 | 21 | 6.2{0.63} | 35 | ||
0.6 | 8.4 | 24 | 7.1{0.72} | 40 | ||
0.7 | 16 | 27 | 7.9{0.81} | 45 | ||
0.7 | 16 | 30 | 8.8{0.9} | 50 | ||
0.7 | 16 | 33 | 9.7{0.99} | 55 | ||
0.7 | 16 | 36 | 10.6{1.08} | 60 | ||
0.7 | 16 | 39 | 11.5{1.17} | 65 | ||
0.7 | 16 | 42 | 12.4{1.26} | 70 | ||
0.75 | 22.9 | 48 | 14.1{1.4} | 80 |
d | Longueur comprimée | F max. | Charge N{kgf}max. | Référence pièce | Prix unitaire | |
Type D-L | 10 à 19 pièces | |||||
0.55 | 3.6 | 6 | 1.8{0.18} | WR10- | 10 | |
0.6 | 4.8 | 9 | 2.6{0.27} | 15 | ||
0.65 | 6.5 | 12 | 3.5{0.36} | 20 | ||
0.65 | 6.5 | 15 | 4.4{0.45} | 25 | ||
0.7 | 8.8 | 18 | 5.3{0.54} | 30 | ||
0.7 | 8.8 | 21 | 6.2{0.63} | 35 | ||
0.7 | 8.8 | 24 | 7.1{0.72} | 40 | ||
0.8 | 16 | 27 | 7.9{0.81} | 45 | ||
0.8 | 16 | 30 | 8.8{0.9} | 50 | ||
0.8 | 16 | 33 | 9.7{0.99} | 55 | ||
0.85 | 21 | 36 | 10.6{1.08} | 60 | ||
0.85 | 21 | 39 | 11.5{1.17} | 65 | ||
0.85 | 21 | 42 | 12.4{1.26} | 70 | ||
0.9 | 28.8 | 48 | 14.1{1.4} | 80 | ||
0.6 | 3.6 | 6 | 1.8{0.18} | WR12- | 10 | |
0.65 | 4.6 | 9 | 2.6{0.27} | 15 | ||
0.65 | 4.6 | 12 | 3.5{0.36} | 20 | ||
0.7 | 6 | 15 | 4.4{0.45} | 25 | ||
0.7 | 6 | 18 | 5.3{0.54} | 30 | ||
0.7 | 6 | 21 | 6.2{0.63} | 35 | ||
0.8 | 10.4 | 24 | 7.1{0.72} | 40 | ||
0.8 | 10.4 | 27 | 7.9{0.81} | 45 | ||
0.9 | 17.1 | 30 | 8.8{0.9} | 50 | ||
0.9 | 17.1 | 33 | 9.7{0.99} | 55 | ||
0.9 | 17.1 | 36 | 10.6{1.08} | 60 | ||
0.9 | 17.1 | 39 | 11.5{1.17} | 65 | ||
0.9 | 17.1 | 42 | 12.4{1.26} | 70 | ||
1.0 | 28 | 48 | 14.1{1.4} | 80 | ||
0.6 | 3.2 | 6 | 1.8{0.18} | WR13- | 10 | |
0.7 | 4.9 | 9 | 2.6{0.27} | 15 | ||
0.7 | 4.9 | 12 | 3.5{0.36} | 20 | ||
0.8 | 8.4 | 15 | 4.4{0.45} | 25 | ||
0.8 | 8.4 | 18 | 5.3{0.54} | 30 | ||
0.8 | 8.4 | 21 | 6.2{0.63} | 35 | ||
0.9 | 13.5 | 24 | 7.1{0.72} | 40 | ||
0.9 | 13.5 | 27 | 7.9{0.81} | 45 | ||
0.9 | 13.5 | 30 | 8.8{0.9} | 50 | ||
0.9 | 13.5 | 33 | 9.7{0.99} | 55 | ||
1.0 | 22 | 36 | 10.6{1.08} | 60 | ||
1.0 | 22 | 39 | 11.5{1.17} | 65 | ||
1.0 | 22 | 42 | 12.4{1.26} | 70 | ||
1.0 | 22 | 48 | 14.1{1.4} | 80 | ||
1.0 | 22 | 54 | 15.9{1.62} | 90 | ||
0.7 | 4.6 | 9 | 2.6{0.27} | WR14- | 15 | |
0.75 | 5.6 | 12 | 3.5{0.36} | 20 | ||
0.8 | 7.2 | 15 | 4.4{0.45} | 25 | ||
0.8 | 7.2 | 18 | 5.3{0.54} | 30 | ||
0.8 | 7.2 | 21 | 6.2{0.63} | 35 | ||
0.9 | 11.3 | 24 | 7.1{0.72} | 40 | ||
0.9 | 11.3 | 27 | 7.9{0.81} | 45 | ||
0.9 | 11.3 | 30 | 8.8{0.9} | 50 | ||
1.0 | 18 | 33 | 9.7{0.99} | 55 | ||
1.0 | 18 | 36 | 10.6{1.08} | 60 | ||
1.0 | 18 | 39 | 11.5{1.17} | 65 | ||
1.0 | 18 | 42 | 12.4{1.26} | 70 | ||
1.1 | 28.6 | 48 | 14.1{1.4} | 80 | ||
1.1 | 28.6 | 54 | 15.9{1.62} | 90 |
d | Longueur comprimée | F max. | Charge N{kgf}max. | Référence pièce | Prix unitaire | |
Type D-L | 10 à 19 pièces | |||||
0.75 | 4.5 | 9 | 2.6{0.27} | WR16- | 15 | |
0.8 | 5.6 | 12 | 3.5{0.36} | 20 | ||
0.9 | 8 | 15 | 4.4{0.45} | 25 | ||
0.9 | 8 | 18 | 5.3{0.54} | 30 | ||
0.9 | 8 | 21 | 6.2{0.63} | 35 | ||
1.0 | 13 | 24 | 7.1{0.72} | 40 | ||
1.0 | 13 | 27 | 7.9{0.81} | 45 | ||
1.0 | 13 | 30 | 8.8{0.9} | 50 | ||
1.0 | 13 | 33 | 9.7{0.99} | 55 | ||
1.1 | 20 | 36 | 10.6{1.08} | 60 | ||
1.1 | 20 | 39 | 11.5{1.17} | 65 | ||
1.1 | 20 | 42 | 12.4{1.26} | 70 | ||
1.1 | 20 | 48 | 14.1{1.4} | 80 | ||
1.2 | 28.8 | 54 | 15.9{1.62} | 90 | ||
1.0 | 7 | 12 | 5.8{0.6} | WR18- | 20 | |
1.0 | 7 | 15 | 7.4{0.75} | 25 | ||
1.1 | 9.9 | 18 | 8.8{0.9} | 30 | ||
1.1 | 9.9 | 21 | 10.3{1.05} | 35 | ||
1.2 | 14.4 | 24 | 11.8{1.2} | 40 | ||
1.2 | 14.4 | 27 | 13.2{1.35} | 45 | ||
1.2 | 14.4 | 30 | 14.7{1.5} | 50 | ||
1.3 | 19.5 | 33 | 16.2{1.65} | 55 | ||
1.3 | 19.5 | 36 | 17.7{1.8} | 60 | ||
1.3 | 19.5 | 39 | 19.1{1.95} | 65 | ||
1.3 | 19.5 | 42 | 20.6{2.1} | 70 | ||
1.4 | 27.3 | 48 | 23.5{2.4} | 80 | ||
1.0 | 6 | 12 | 5.8{0.6} | WR20- | 20 | |
1.1 | 8.3 | 15 | 7.4{0.75} | 25 | ||
1.1 | 8.3 | 18 | 8.8{0.9} | 30 | ||
1.2 | 10.8 | 21 | 10.3{1.05} | 35 | ||
1.2 | 10.8 | 24 | 11.8{1.2} | 40 | ||
1.2 | 10.8 | 27 | 13.2{1.35} | 45 | ||
1.3 | 15 | 30 | 14.7{1.5} | 50 | ||
1.3 | 15 | 33 | 16.2{1.65} | 55 | ||
1.3 | 15 | 36 | 17.7{1.8} | 60 | ||
1.3 | 15 | 39 | 19.1{1.95} | 65 | ||
1.4 | 21 | 42 | 20.6{2.1} | 70 | ||
1.4 | 21 | 48 | 23.5{2.4} | 80 | ||
1.1 | 6.9 | 12 | 5.9{0.6} | WR22- | 20 | |
1.2 | 9 | 15 | 7.4{0.75} | 25 | ||
1.2 | 9 | 18 | 8.8{0.9} | 30 | ||
1.3 | 12.4 | 21 | 10.3{1.05} | 35 | ||
1.3 | 12.4 | 24 | 11.8{1.2} | 40 | ||
1.3 | 12.4 | 27 | 13.2{1.35} | 45 | ||
1.4 | 16.1 | 30 | 14.7{1.5} | 50 | ||
1.4 | 16.1 | 33 | 16.2{1.65} | 55 | ||
1.4 | 16.1 | 36 | 17.7{1.8} | 60 | ||
1.5 | 22.5 | 39 | 19.1{1.95} | 65 | ||
1.5 | 22.5 | 42 | 20.6{2.1} | 70 | ||
1.5 | 22.5 | 48 | 23.5{2.4} | 80 | ||
1.3 | 8.5 | 18 | 8.8{0.9} | WR27- | 30 | |
1.4 | 10.5 | 21 | 10.3{1.05} | 35 | ||
1.4 | 10.5 | 24 | 11.8{1.2} | 40 | ||
1.4 | 10.5 | 27 | 13.2{1.35} | 45 | ||
1.6 | 17.6 | 30 | 14.7{1.5} | 50 | ||
1.6 | 17.6 | 33 | 16.2{1.65} | 55 | ||
1.6 | 17.6 | 36 | 17.7{1.8} | 60 | ||
1.7 | 22.1 | 39 | 19.1{1.95} | 65 | ||
1.7 | 22.1 | 42 | 20.6{2.1} | 70 | ||
1.7 | 22.1 | 48 | 23.5{2.4} | 80 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge admissible (plage configurable) (N) | Charge max. (N) | Hauteur lorsque la charge max. est appliquée L-F (mm) | Longueur libre L (mm) | Diam. extérieur D (ou D1) (Ø) | Diam. interne D-2d (ou D) (Ø) | Constante du ressort (N / mm) | Diam. de maille (mm) | Longueur comprimée (mm) | Déformation admissible (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | ≤ 1.50 | 0.9 | 2 | 5 | 3 | 2.54 | 0.3 | 0.23 | 1.8 | 3 | |
0.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.51-4.50 | 1.8 | 4 | 10 | 3 | 2.5 | 0.3 | 0.25 | 2.3 | 6 | |
0.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.51-4.50 | 2.6 | 6 | 15 | 3 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 4.8 | 9 | |
0.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.51-4.50 | 3.5 | 8 | 20 | 3 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 4.8 | 12 | |
0.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.51-4.50 | 4.4 | 10 | 25 | 3 | 2.36 | 0.3 | 0.32 | 6.8 | 15 | |
0.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4.51-8.50 | 5.3 | 12 | 30 | 3 | 2.36 | 0.3 | 0.32 | 6.8 | 18 | |
0.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4.51-8.50 | 6.2 | 14 | 35 | 3 | 2.3 | 0.3 | 0.35 | 11.5 | 21 | |
0.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4.51-8.50 | 7.1 | 16 | 40 | 3 | 2.3 | 0.3 | 0.35 | 11.5 | 24 | |
0.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | ≤ 1.50 | 0.9 | 2 | 5 | 4 | 3.48 | 0.3 | 0.26 | 1.6 | 3 | |
0.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.51-4.50 | 1.8 | 4 | 10 | 4 | 3.42 | 0.3 | 0.29 | 2.2 | 6 | |
0.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.51-4.50 | 2.6 | 6 | 15 | 4 | 3.36 | 0.3 | 0.32 | 3.2 | 2.6 | |
0.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1.51-4.50 | 3.5 | 8 | 20 | 4 | 3.24 | 0.3 | 0.38 | 6.5 | 12 | ||
0.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.51-4.50 | 4.4 | 10 | 25 | 4 | 3.24 | 0.3 | 0.38 | 6.5 | 15 | |
0.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4.51-8.50 | 5.3 | 12 | 30 | 4 | 3.2 | 0.3 | 0.4 | 8.4 | 18 | |
0.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4.51-8.50 | 6.2 | 14 | 35 | 4 | 3.2 | 0.3 | 0.4 | 8.4 | 21 | |
0.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4.51-8.50 | 7.1 | 16 | 40 | 4 | 3.1 | 0.3 | 0.45 | 15 | 24 | |
0.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4.51-8.50 | 7.9 | 18 | 45 | 4 | 3.1 | 0.3 | 0.45 | 15 | 27 | |
0.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8.51-16.00 | 8.8 | 20 | 50 | 4 | 3.1 | 0.3 | 0.45 | 15 | 30 | |
0.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8.51-16.00 | 9.7 | 22 | 55 | 4 | 3.1 | 0.3 | 0.45 | 15 | 33 | |
0.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8.51-16.00 | 10.6 | 24 | 60 | 4 | 3 | 0.3 | 0.5 | 23.5 | 36 | |
0.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8.51-16.00 | 11.5 | 26 | 65 | 4 | 3 | 0.3 | 0.5 | 25 | 39 | |
0.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8.51-16.00 | 12.4 | 28 | 70 | 4 | 3 | 0.3 | 0.5 | 25 | 42 | |
0.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | ≤ 1.50 | 0.9 | 2 | 5 | 5 | 4.4 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 3 | |
0.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.51-4.50 | 1.8 | 4 | 10 | 5 | 4.3 | 0.3 | 0.35 | 2.8 | 6 | |
0.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.51-4.50 | 2.6 | 6 | 15 | 5 | 4.3 | 0.3 | 0.35 | 2.8 | 9 | |
0.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.51-4.50 | 3.5 | 8 | 20 | 5 | 4.2 | 0.3 | 0.4 | 4.8 | 12 | |
0.84 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4.51-8.50 | 4.4 | 10 | 25 | 5 | 4.1 | 0.3 | 0.45 | 8 | 15 | ||
0.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4.51-8.50 | 5.3 | 12 | 30 | 5 | 4.1 | 0.3 | 0.45 | 8 | 18 | |
0.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4.51-8.50 | 6.2 | 14 | 35 | 5 | 4 | 0.3 | 0.5 | 12.5 | 21 | |
0.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4.51-8.50 | 7.1 | 16 | 40 | 5 | 4 | 0.3 | 0.5 | 12.5 | 24 | |
0.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4.51-8.50 | 7.9 | 18 | 45 | 5 | 3.9 | 0.3 | 0.55 | 17.6 | 27 | |
0.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8.51-16.00 | 8.8 | 20 | 50 | 5 | 3.9 | 0.3 | 0.55 | 18 | 30 | |
0.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8.51-16.00 | 9.7 | 22 | 55 | 5 | 3.9 | 0.3 | 0.55 | 20 | 33 | |
0.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8.51-16.00 | 10.6 | 24 | 60 | 5 | 3.9 | 0.3 | 0.55 | 20 | 36 | |
0.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8.51-16.00 | 11.5 | 26 | 65 | 5 | 3.9 | 0.3 | 0.55 | 20.9 | 39 | |
0.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8.51-16.00 | 12.4 | 28 | 70 | 5 | 3.9 | 0.3 | 0.55 | 20.9 | 42 | |
0.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | ≤ 1.50 | 0.9 | 2 | 5 | 6 | 5.36 | 0.3 | 0.32 | 1.6 | 3 | |
0.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.51-4.50 | 1.8 | 4 | 10 | 6 | 5.2 | 0.3 | 0.4 | 3.2 | 6 | |
0.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.51-4.50 | 2.6 | 6 | 15 | 6 | 5.2 | 0.3 | 0.4 | 3.2 | 9 | |
0.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.51-4.50 | 3.5 | 8 | 20 | 6 | 5 | 0.3 | 0.5 | 7.5 | 12 | |
0.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.51-4.50 | 4.4 | 10 | 25 | 6 | 5 | 0.3 | 0.5 | 7.5 | 15 | |
0.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4.51-8.50 | 5.3 | 12 | 30 | 6 | 5 | 0.3 | 0.5 | 7.5 | 18 | |
0.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4.51-8.50 | 6.2 | 14 | 35 | 6 | 4.9 | 0.3 | 0.55 | 11.5 | 21 | |
0.86 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4.51-8.50 | 7.1 | 16 | 40 | 6 | 4.9 | 0.3 | 0.55 | 11.5 | 24 | ||
0.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4.51-8.50 | 7.9 | 18 | 45 | 6 | 4.8 | 0.3 | 0.6 | 17.4 | 27 | |
0.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8.51-16.00 | 8.8 | 20 | 50 | 6 | 4.8 | 0.3 | 0.6 | 17.4 | 30 | |
0.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8.51-16.00 | 9.7 | 22 | 55 | 6 | 4.8 | 0.3 | 0.6 | 17.4 | 33 | |
0.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8.51-16.00 | 10.6 | 24 | 60 | 6 | 4.8 | 0.3 | 0.6 | 17.4 | 36 | |
0.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8.51-16.00 | 11.5 | 26 | 65 | 6 | 4.8 | 0.3 | 0.6 | 17.4 | 39 | |
0.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8.51-16.00 | 12.4 | 28 | 70 | 6 | 4.8 | 0.3 | 0.6 | 17.4 | 42 | |
0.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8.51-16.00 | 14.1 | 32 | 80 | 6 | 4.7 | 0.3 | 0.65 | 27.3 | 48 | |
0.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.51-4.50 | 1.8 | 4 | 10 | 8 | 7.1 | 0.3 | 0.45 | 2.7 | 6 | |
0.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.51-4.50 | 2.6 | 6 | 15 | 8 | 7 | 0.3 | 0.5 | 4 | 9 | |
0.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.51-4.50 | 3.5 | 8 | 20 | 8 | 7 | 0.3 | 0.5 | 4 | 12 | |
0.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.51-4.50 | 4.4 | 10 | 25 | 8 | 6.9 | 0.3 | 0.55 | 5.8 | 15 | |
0.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4.51-8.50 | 5.3 | 12 | 30 | 8 | 6.8 | 0.3 | 0.6 | 8.4 | 18 | |
0.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4.51-8.50 | 6.2 | 14 | 35 | 8 | 6.8 | 0.3 | 0.6 | 8.4 | 21 | |
0.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4.51-8.50 | 7.1 | 16 | 40 | 8 | 6.8 | 0.3 | 0.6 | 8.4 | 24 | |
0.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4.51-8.50 | 7.9 | 18 | 45 | 8 | 6.6 | 0.3 | 0.7 | 16 | 27 | |
0.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8.51-16.00 | 8.8 | 20 | 50 | 8 | 6.6 | 0.3 | 0.7 | 16 | 30 |
Loading...
Matériau | JIS-SWP-A | État de la surface d'extrémité | Sans meulage |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Charge admissible (plage configurable)(N)
Charge max.(N)
Hauteur lorsque la charge max. est appliquée L-F(mm)
Longueur libre L(mm)
Diam. extérieur D (ou D1)(Ø)
Diam. interne D-2d (ou D)(Ø)
Constante du ressort(N / mm)
Diam. de maille(mm)
Longueur comprimée(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles