Ressorts hélicoïdaux ronds / déflection 25-30% - dia. ext. référencé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Ressorts hélicoïdaux ronds/déflection 25-30% - dia. ext. référencé:Affichage d'image associés
Matériau : JIS-SWP-A

Spécifications

Référence pièce
WH13-60
■Constante du ressort Indisponibles : D12 et 14 pour le type WY et D12, 14 et 20 pour le type WT.
 TypeWYWRWFWLWTWMWHWB
D 
2          0.5{0.05}             
3 N/mm
0.1
{kgf/mm}{0.01}
  N/mm
0.3
{kgf/mm}{0.03}
  N/mm
0.5
{kgf/mm}{0.05}
  N/mm
1.0
{kgf/mm}{0.1}
  1.5
{0.15}
  2.0
{0.2}
     3.9{0.4} 
4             2.9{0.3}  4.9{0.5} 
5         N/mm
2.0
{kgf/mm}{0.2}
  N/mm
2.9
{kgf/mm}{0.3}
  N/mm
5.9
{kgf/mm}{0.6}
  N/mm
9.8
{kgf/mm}{1.0}
 
6                
8                
10 N/mm
0.2
{kgf/mm}{0.02}
               
12                
13             N/mm
9.8
{kgf/mm}{1.0}
  N/mm
19.6
{kgf/mm}
{2.0}
 
14                
16                
18    N/mm
0.5
{kgf/mm}{0.05}
  N/mm
1.0
{kgf/mm}{0.1}
  N/mm
2.9
{kgf/mm}{0.3}
  N/mm
3.9
{kgf/mm}{0.4}
  N/mm
4.9
{kgf/mm}{0.5}
  N/mm
14.7
{kgf/mm}
{1.5}
  29.4{3.0} 
20                  
22                N/mm
29.4{kgf/mm}{3.0}
 
27                 
Fmax.F=Lx75%F=Lx60%F=Lx45%F=Lx40%F=Lx40%F=Lx35%F=Lx30%F=Lx25%

■WH :Fmax. (Déformation admissible) =Lx30%
dLongueur compriméeF
max.
Charge N{kgf}max.Référence piècePrix unitaire
TypeD-L10 à 19 pièces
0.452.71.54.9{0.5}WH4-5* 
0.452.738.8{0.9}10*
0.555.84.513.7{1.4}15
0.68.4617.7{1.8}20
0.6512.47.522.6{2.3}25 
0.6512.4926.5{2.7}30
0.63.31.58.8{0.9}WH5-5* 
0.75.5317.7{1.8}10
0.757.54.526.5{2.7}15
0.757.5635.3{3.6}20
0.8513.67.544.1{4.5}25 
0.8513.67.544.3{4.5}(30)
0.917.18.851.6{5.3}(35)
0.917.18.851.9{5.3}(40)
0.653.31.58.8{0.9}WH6-5* 
0.755.2317.7{1.8}10
0.86.44.526.5{2.7}15
0.99.9635.3{3.6}20
0.99.97.544.1{4.5}25 
1.016953.0{5.4}30
1.01610.561.8{6.3}35
1.1251270.6{7.2}40
1.12511.366.7{6.8}(45)
1.239.61058.8{6.0}(50)
1.239.614.585.3{8.7}(55) 
1.239.61482.4{8.4}(60)
1.239.61482.4{8.4}(65)
1.239.61588.3{9.0}(70)
0.95.4317.7{1.8}WH8-10 
1.084.526.5{2.7}15
1.111.5635.3{3.6}20
1.111.57.544.1{4.5}25 
1.216.8953.0{5.4}30
1.216.810.561.8{6.3}35
1.216.81270.6{7.2}40
1.324.713.579.4{8.1}45
1.324.71588.3{9.0}50
1.43516.597.1{9.9}55 
1.43518105.9{10.8}60
1.43517100.0{10.2}(65)
1.43519111.8{11.4}(70)
1.05.4317.7{1.8}WH10-10 
1.174.526.5{2.7}15
1.29.6635.3{3.6}20
1.29.67.544.1{4.5}25
1.313.9953.0{5.4}30
1.41810.561.8{6.3}35
1.4181270.6{7.2}40
1.52513.579.4{8.1}45
1.5251588.3{9.0}50
1.52516.597.1{9.9}55 
1.52518105.9{10.8}60
1.63519.5114.7{11.7}65
1.63521123.6{12.6}70
1.745.924141.0{14.4}80

dLongueur compriméeF
max.
Charge N{kgf}max.Référence piècePrix unitaire
TypeD-L10 à 19 pièces
1.26.9317.7{1.8}WH12-10 
1.39.14.526.5{2.7} 15
1.39.1635.3{3.6} 20
1.39.17.544.1{4.5} 25
1.411.9953.0{5.4} 30
1.411.910.561.8{6.3} 35
1.515.41270.6{7.2} 40
1.515.413.579.4{8.1} 45
1.620.41588.3{9.0} 50
1.620.416.597.1{9.9} 55 
1.726.818105.9{10.8} 60
1.726.819.5114.7{11.7} 65
1.835.121123.6{12.6} 70
1.945.624141.0{14.4} 80
1.36.2329.4{3.0}WH13-10 
1.59.34.544.1{4.5} 15
1.612.3658.8{6.0} 20
1.612.37.573.5{7.5} 25
1.715988.3{9.0} 30
1.71510.5103.0{10.5} 35
1.81912117.7{12.0} 40
1.92513.5132.4{13.5} 45
1.92515147.1{15.0} 50
2.03016.5161.8{16.5} 55 
2.03018176.5{18.0} 60
2.13919.5191.2{19.5} 65
2.13921205.9{21.0} 70
2.13924235.4{24.0} 80
1.610.44.544.1{4.5}WH14-15 
1.610.4658.8{6.0} 20
1.610.47.573.5{7.5} 25
1.712.8988.3{9.0} 30
1.712.810.5103.0{10.5} 35
1.92012117.7{12.0} 40
1.92013.5132.4{13.5} 45
2.130.515147.1{15.0} 50
2.130.516.5161.8{16.5} 55 
2.130.518176.5{18.0} 60
2.237.419.5191.2{19.5} 65
2.237.421205.9{21.0} 70
2.347.224235.4{24.0} 80
1.710.24.544.1{4.5}WH16-15 
1.812.6658.8{6.0} 20
1.914.57.573.5{7.5} 25
1.914.5988.3{9.0} 30
2.01810.5103.0{10.5} 35
2.12112117.7{12.0} 40
2.22613.5132.4{13.5} 45
2.22615147.1{15.0} 50
2.22616.5161.8{16.5} 55 
2.33218176.5{18.0} 60
2.33219.5191.2{19.5} 65
2.43821205.9{21.0} 70
2.547.524235.4{24.0} 80

dLongueur compriméeF
max.
Charge N{kgf}max.Référence piècePrix unitaire
TypeD-L10 à 19 pièces
2.112.6688.3{9.0}WH18-20 
2.215.47.5109.8{11.2} 25
2.215.49132.4{13.5} 30
2.318.410.5154.0{15.7} 35
2.421.612176.5{18.0} 40
2.52513.5199.1{20.3} 45
2.52515220.6{22.5} 50
2.63016.5242.2{24.7} 55 
2.63018264.8{27.0} 60
2.84219.5286.4{29.2} 65
2.84221308.9{31.5} 70
2.949.324353.0{36.0} 80
3.05726.1397.2{40.5} (90) 
3.05724441.3{45.0} (100)
2.212.7688.3{9.0}WH20-20 
2.3157.5109.8{11.2} 25
2.3159132.4{13.5} 30
2.52010.5154.0{15.7} 35
2.52012176.5{18.0} 40
2.52013.5199.1{20.3} 45
2.622.815220.6{22.5} 50
2.622.816.5242.2{24.7} 55 
2.830.818264.8{27.0} 60
2.830.819.5286.4{29.2} 65
3.04221308.9{31.5} 70
3.04224353.0{36.0} 80
3.256.827397.2{40.5} 90 
3.256.830441.3{45.0} 100
2.312.7688.3{9.0}WH22-20 
2.516.77.5109.8{11.2} 25
2.516.79132.4{13.5} 30
2.618.210.5154.0{15.7} 35
2.82512176.5{18.0} 40
2.82513.5199.1{20.3} 45
2.82515220.6{22.5} 50
3.03316.5242.2{24.7} 55 
3.03318264.8{27.0} 60
3.03319.5286.4{29.2} 65
3.24321308.9{31.5} 70
3.24324353.0{36.0} 80
3.24326.1397.2{40.5} (90) 
3.564.426441.3{45.0} (100)
2.816.89132.4{13.5}WH27-30 
2.816.810.5154.0{15.7} 35
2.918.812176.5{18.0} 40
2.919.413.5199.1{20.3} 45
3.225.515220.6{22.5} 50
3.225.516.5242.2{24.7} 55 
3.535.518264.8{27.0} 60
3.535.519.5286.4{29.2} 65
3.535.521308.9{31.5} 70
3.535.524353.0{36.0} 80
3.535.527397.2{40.5} 90 
4.06830441.3{45.0} 100

• Méthode de calcul de la charge = Constante du ressort x Déformation
(Unités SI) N = N/mmxFmm
kgf=kgf/mmxFmm
(kgf=Nx0.101972)

Les valeurs de longueur comprimée sont données à titre de référence uniquement.
Elle peut varier selon le lot.
Nombre d'utilisations : 1 million
Présentation du produit P.327
Utilisation des ressorts hélicoïdaux et précautions d'usage P.328
Déformation admissible de la taille (L)

WH5-30Fmax.=Lx25%
WH5-35Fmax.=Lx25%
WH5-40Fmax.=Lx22%
WH6-45Fmax.=Lx25%
WH6-50Fmax.=Lx20%
WH6-55Fmax.=Lx26%
WH6-60Fmax.=Lx23%
WH6-65Fmax.=Lx21%
WH6-70Fmax.=Lx21%
WH8-65Fmax.=Lx26%
WH8 -70Fmax. =Lx27%
WH18-90Fmax. =Lx29%
WH18-100Fmax. =Lx24%
WH22-90Fmax. =Lx29%
WH22-100Fmax. =Lx26%

Les 2 extrémités des ressorts de type WH signalés par * ne sont pas meulées.
■WB :Fmax. (Déformation admissible) =Lx25%
dLongueur compriméeF
max.
Charge N{kgf}max.Référence piècePrix unitaire
TypeD-L10 à 19 pièces
0.43.21.34.9{0.5}WB3-5* 
0.56.52.59.8{1.0}10*
0.5510.53.814.7{1.5}15*
0.5512.7519.6{2.0}20*
0.617.46.324.5{2.5}25* 
0.621.07.529.4{3.0}30*
0.6524.08.834.3{3.5}35*
0.6527.010.039.2{4.0}40*
0.531.35.9{0.6}WB4-5* 
0.662.512.3{1.3}10
0.659.83.818.1{1.9}15
0.712.6524.5{2.5}20
0.7516.56.330.4{3.1}25 
0.7520.37.536.8{3.8}30
0.8248.843.1{4.4}35
0.8281049.0{5.0}40
0.82911.355.4{5.7}45
0.853412.561.3{6.3}50
0.653.31.312.7{1.3}WB5-5 
0.872.524.5{2.5}10
0.873.837.3{3.8}15
0.913549.0{5.0}20
0.9136.361.8{6.3}25 
1.0217.573.5{7.5}30
1.0258.886.3{8.8}35
1.0251098.1{10.0}40
1.13111.3110.8{11.3}45
1.13412.5122.6{12.5}50
1.13913.8135.3{13.8}55 
1.14315147.1{15.0}60
1.14616.3159.8{16.3}65
1.25017.5171.6{17.5}70
0.73.51.312.7{1.3}WB6-5 
0.972.524.5{2.5}10
0.97.53.837.3{3.8}15
1.011.5549.0{5.0}20
1.117.56.361.8{6.3}25 
1.119.57.573.5{7.5}30
1.1208.886.3{8.8}35
1.2281098.1{10.0}40
1.23011.3110.8{11.3}45
1.23212.5122.6{12.5}50
1.23213.8135.3{13.8}55 
1.34315147.1{15.0}60
1.34616.3159.8{16.3}65
1.35017.5171.6{17.5}70
1.45720196.1{20.0}80
1.062.524.5{2.5}WB8-10 
1.210.83.837.3{3.8}15
1.211.5549.0{5.0}20
1.3176.361.8{6.3}25 
1.3177.573.5{7.5}30
1.424.58.886.3{8.8}35
1.425.21098.1{10.0}40
1.53211.3110.8{11.3}45
1.53312.5122.6{12.5}50
1.536.513.8135.3{13.8}55 
1.536.515147.1{15.0}60
1.64816.3159.8{16.3}65
1.64817.5171.6{17.5}70
1.65520196.1{20.0}80

dLongueur compriméeF
max.
Charge N{kgf}max.Référence piècePrix unitaire
TypeD-L10 à 19 pièces
1.262.524.5{2.5}WB10-10 
1.38.53.837.3{3.8}15
1.412549.0{5.0}20
1.516.56.361.8{6.3}25
1.5177.573.5{7.5}30
1.6238.886.3{8.8}35
1.6241098.1{10.0}40
1.73011.3110.8{11.3}45
1.731.512.5122.6{12.5}50
1.84013.8135.3{13.8}55 
1.84015147.1{15.0}60
1.84316.3159.8{16.3}65
1.84317.5171.6{17.5}70
1.85420196.1{20.0}80
1.46.52.524.5{2.5}WB12-10 
1.47.73.836.3{3.7}15
1.612.5549.0{5.0}20
1.613.66.360.8{6.2}25
1.7187.573.5{7.5}30
1.822.58.885.3{8.7}35
1.8241098.1{10.0}40
1.82411.3109.8{11.2}45
1.93412.5122.6{12.5}50
2.03813.8134.4{13.7}55 
2.04015147.1{15.0}60
2.04216.3158.9{16.2}65
2.148.517.5171.6{17.5}70
2.152.520196.1{20.0}80
1.66.42.549.0{5.0}WB13-10 
1.8113.874.5{7.6}15
1.811598.1{10.0}20
2.0176.3123.6{12.6}25
2.0187.5147.1{15.0}30
2.1228.8172.6{17.6}35
2.12210196.1{20.0}40
2.33211.3221.6{22.6}45
2.33212.5245.2{25.0}50
2.44013.8270.7{27.6}55 
2.44215294.2{30.0}60
2.44216.3319.7{32.6}65
2.55017.5343.2{35.0}70
2.55020392.3{40.0}80
1.893.872.6{7.4}WB14-15 
2.013598.1{10.0}20
2.0146.3121.6{12.4}25
2.1187.5147.1{15.0}30
2.1238.8170.6{17.4}35
2.326.310196.1{20.0}40
2.327.611.3219.7{22.4}45
2.43112.5245.2{25.0}50
2.537.513.8268.7{27.4}55 
2.54115294.2{30.0}60
2.543.516.3317.7{32.4}65
2.64817.5343.2{35.0}70
2.65220392.3{40.0}80

dLongueur compriméeF
max.
Charge N{kgf}max.Référence piècePrix unitaire
TypeD-L10 à 19 pièces
2.0103.874.5{7.6}WB16-15 
2.112.5598.1{10.0}20
2.3176.3123.6{12.6}25
2.318.57.5147.1{15.0}30
2.421.58.8172.6{17.6}35
2.421.510196.1{20.0}40
2.527.511.3221.6{22.6}45
2.527.512.5245.2{25.0}50
2.63213.8270.7{27.6}55 
2.63215294.2{30.0}60
2.84616.3319.7{32.6}65
2.84617.5343.2{35.0}70
2.95520392.3{40.0}80
2.513.55147.1{15.0}WB18-20 
2.6176.3185.3{18.9}25
2.6177.5220.6{22.5}30
2.823.58.8258.9{26.4}35
2.927.510294.2{30.0}40
2.927.511.3332.4{33.9}45
3.03312.5367.7{37.5}50
3.03313.8406.0{41.4}55 
3.24315441.3{45.0}60
3.244.516.3479.5{48.9}65
3.244.517.5514.8{52.5}70
3.45820588.4{60.0}80
3.46122.5661.9{67.5}90 
3.57125735.5{75.0}100
2.813.55147.1{15.0}WB22-20 
2.9166.3185.3{18.9}25
3.0187.5220.6{22.5}30
3.0188.8258.9{26.4}35
3.22410294.2{30.0}40
3.22411.3332.4{33.9}45
3.53612.5367.7{37.5}50
3.53613.8406.0{41.4}55 
3.53615441.3{45.0}60
3.64516.3479.5{48.9}65
3.64517.5514.8{52.5}70
3.85720588.4{60.0}80
3.85722.5661.9{67.5}90 
4.07225735.5{75.0}100
3.5197.5220.6{22.5}WB27-30 
3.6218.8258.9{26.4}35
3.62110294.2{30.0}40
3.83011.3332.4{33.9}45
3.83012.5367.7{37.5}50
4.03813.8406.0{41.4}55 
4.03815441.3{45.0}60
4.03816.3479.5{48.9}65
4.03817.5514.8{52.5}70
4.35720588.4{60.0}80
4.56322.5661.9{67.5}90 
4.56725735.5{75.0}100

• Méthode de calcul de la charge = Constante du ressort x Déformation
(Unités SI) N = N/mmxFmm
kgf=kgf/mmxFmm
(kgf=Nx0.101972)

Les 2 extrémités des ressorts de type WB signalés par * ne sont pas meulées.
Les valeurs de longueur comprimée sont données à titre de référence uniquement.
Elle peut varier selon le lot.
Nombre d'utilisations : 1 million
Présentation du produit P.327
Utilisation des ressorts hélicoïdaux et précautions d'usage P.328

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
WB3-5
WB3-10
WB3-15
WB3-20
WB3-25
WB3-30
WB3-35
WB3-40
WB4-5
WB4-10
WB4-15
WB4-20
WB4-25
WB4-30
WB4-35
WB4-40
WB4-45
WB4-50
WB5-5
WB5-10
WB5-15
WB5-20
WB5-25
WB5-30
WB5-35
WB5-40
WB5-45
WB5-50
WB5-55
WB5-60
WB5-65
WB5-70
WB6-5
WB6-10
WB6-15
WB6-20
WB6-25
WB6-30
WB6-35
WB6-40
WB6-45
WB6-50
WB6-55
WB6-60
WB6-65
WB6-70
WB6-80
WB8-10
WB8-15
WB8-20
WB8-25
WB8-30
WB8-35
WB8-40
WB8-45
WB8-50
WB8-55
WB8-60
WB8-65
WB8-70
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge admissible (plage configurable)
(N)
État de la surface d'extrémité Charge max.
(N)
Hauteur lorsque la charge max. est appliquée L-F
(mm)
Longueur libre L
(mm)
Diam. extérieur D (ou D1)
(Ø)
Diam. interne D-2d (ou D)
(Ø)
Constante du ressort
(N / mm)
Diam. de maille
(mm)
Longueur comprimée
(mm)
Déformation admissible
(mm)

0.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

104.51-8.50Sans meulage4.93.7532.23.90.43.21.3

0.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

108.51-16.00Sans meulage9.87.510323.90.56.52.5

0.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

108.51-16.00Sans meulage14.711.21531.93.90.5510.53.8

0.86 €

1 Jour même

Stock

1016.01-30.00Sans meulage19.6152031.93.90.5512.75

0.92 €

1 Disponible 5 jours 1016.01-30.00Sans meulage24.518.72531.83.90.617.46.3

0.92 €

1 Disponible 5 jours 1016.01-30.00Sans meulage29.422.53031.83.90.6217.5

0.92 €

1 Disponible 5 jours 1030.01-50.00Sans meulage34.326.23531.73.90.65248.8

0.92 €

1 Disponible 5 jours 1030.01-50.00Sans meulage39.2304031.73.90.652710

0.86 €

1 Disponible 5 jours 104.51-8.50Sans meulage5.93.75434.90.531.3

0.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

108.51-16.00Avec meulage12.37.51042.84.90.662.5

0.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

1016.01-30.00Avec meulage18.111.21542.74.90.659.83.8

0.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

1016.01-30.00Avec meulage24.5152042.64.90.712.65

1.40 €

1 5 jours 1030.01-50.00Avec meulage30.418.72542.54.90.7516.56.3

0.92 €

1 Disponible 5 jours 1030.01-50.00Avec meulage36.822.53042.54.90.7520.37.5

0.92 €

1 Disponible 5 jours 1030.01-50.00Avec meulage43.126.23542.44.90.8248.8

0.92 €

1 Disponible 5 jours 1030.01-50.00Avec meulage49304042.44.90.82810

0.92 €

1 Disponible 5 jours 1050.01-73.00Avec meulage55.433.74542.44.90.82911.3

0.92 €

1 Disponible 5 jours 1050.01-73.00Avec meulage61.337.55042.34.90.853412.5

0.86 €

1 Disponible 5 jours 108.51-16.00Avec meulage12.73.7553.79.80.653.31.3

0.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

1016.01-30.00Avec meulage24.57.51053.49.80.872.5

0.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030.01-50.00Avec meulage37.311.21553.49.80.873.8

0.86 €

1 Disponible 5 jours 1030.01-50.00Avec meulage49152053.29.80.9135

0.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050.01-73.00Avec meulage61.818.72553.29.80.9136.3

0.94 €

1 Disponible 5 jours 1073.01-107.00Avec meulage73.522.530539.81217.5

0.94 €

1 Disponible 5 jours 1073.01-107.00Avec meulage86.326.235539.81258.8

0.94 €

1 Disponible 5 jours 1073.01-107.00Avec meulage98.13040539.812510

0.94 €

1 Disponible 5 jours 10107.01-150.00Avec meulage110.833.74552.89.81.13111.3

0.94 €

1 Disponible 5 jours 10107.01-150.00Avec meulage122.637.55052.89.81.13412.5

0.99 €

1 Disponible 5 jours 10107.01-150.00Avec meulage135.341.25552.89.81.13913.8

0.99 €

1 Disponible 5 jours 10107.01-150.00Avec meulage147.1456052.89.81.14315

0.99 €

1 Disponible 5 jours 10150.01-230.00Avec meulage159.848.76552.89.81.14616.3

0.99 €

1 Disponible 5 jours 10150.01-230.00Avec meulage171.652.57052.69.81.25017.5

0.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

108.51-16.00Avec meulage12.73.7564.69.80.73.51.3

0.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

1016.01-30.00Avec meulage24.57.51064.29.80.972.5

0.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030.01-50.00Avec meulage37.311.21564.29.80.97.53.8

0.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030.01-50.00Avec meulage491520649.8111.55

0.96 €

1 Disponible 5 jours 1050.01-73.00Avec meulage61.818.72563.89.81.117.56.3

0.96 €

1 Disponible 5 jours 1073.01-107.00Avec meulage73.522.53063.89.81.119.57.5

0.96 €

1 Disponible 5 jours 1073.01-107.00Avec meulage86.326.23563.89.81.1208.8

0.96 €

1 Disponible 5 jours 1073.01-107.00Avec meulage98.1304063.69.81.22810

0.96 €

1 Disponible 5 jours 10107.01-150.00Avec meulage110.833.74563.69.81.23011.3

0.96 €

1 Disponible 5 jours 10107.01-150.00Avec meulage122.637.55063.69.81.23212.5

1.01 €

1 Disponible 5 jours 10107.01-150.00Avec meulage135.341.25563.69.81.23213.8

1.01 €

1 Disponible 5 jours 10107.01-150.00Avec meulage147.1456063.49.81.34315

1.01 €

1 Disponible 5 jours 10150.01-230.00Avec meulage159.848.76563.49.81.34616.3

1.01 €

1 Disponible 5 jours 10150.01-230.00Avec meulage171.652.57063.49.81.35017.5

1.01 €

1 5 jours 10150.01-230.00Avec meulage196.1608063.29.81.45720

1.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

1016.01-30.00Avec meulage24.57.510869.8162.5

1.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030.01-50.00Avec meulage37.311.21585.69.81.210.83.8

1.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030.01-50.00Avec meulage49152085.69.81.211.55

1.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050.01-73.00Avec meulage61.818.72585.49.81.3176.3

1.08 €

1 Disponible 5 jours 1073.01-107.00Avec meulage73.522.53085.49.81.3177.5

1.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

1073.01-107.00Avec meulage86.326.23585.29.81.424.58.8

1.08 €

1 Disponible 5 jours 1073.01-107.00Avec meulage98.1304085.29.81.425.210

1.08 €

1 Disponible 5 jours 10107.01-150.00Avec meulage110.833.745859.81.53211.3

1.08 €

1 Disponible 5 jours 10107.01-150.00Avec meulage122.637.550859.81.53312.5

1.13 €

1 Disponible 5 jours 10107.01-150.00Avec meulage135.341.255859.81.536.513.8

1.13 €

1 Disponible 5 jours 10107.01-150.00Avec meulage147.14560859.81.536.515

1.13 €

1 Disponible 5 jours 10150.01-230.00Avec meulage159.848.76584.89.81.64816.3

1.13 €

1 Disponible 5 jours 10150.01-230.00Avec meulage171.652.57084.89.81.64817.5

Loading...

Informations de base

Matériau JIS-SWP-A

Assistance technique