[PRODUIT ECONOMIQUE] Amortisseurs de chocs

[PRODUIT ECONOMIQUE] Amortisseurs de chocs
  • En promotion
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[PRODUIT ECONOMIQUE] Amortisseurs de chocs/Réglable:Affichage d'image associés
MatériauTraitement de surface
Corps principalCapuchon
EN 1.0034 Équiv.PolyuréthaneOxydé noir

Spécifications

Référence pièce
C-MAKC1210L
Référence pièceDiam. filetage MCourse SÉnergie absorbée max (E')Équiv. max. Masse (me') (kg)(L)(L1)L2dd1tB (méplats)TC-MAKCC-MAKS
TypeVitessepar impact (J)par minute (J)Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
1 à 4 pièce(s)5~301 à 4 pièce(s)5~30
C-MAKC
(Capuchon)

C-MAKS
(Sans capuchon)
0806LM8 x 1.060.636.31.850
(44)
3266.636113    
M0.6
H0.15
1005LM10 x 1.051.2482.838.5
(32.5)
21.568.62.8612.73    
M1.2
H0.4
1008LM10 x 1.082.4487.257
(51)
36.56.58.63612.73    
M2.4
H1.2
1210LM12 x 1.010342.91869.4
(60.2)
44610.339.2144    
M6
1412LM14 x 1.5129161.660100
(88)
65.510.512412196    
M30
2020LM20 x 1.52024280420145.8
(130)
99.510.518615.8268    
M120
Les valeurs de la dimension L entre ( ) concernent C-MAKS.
 
Vitesse de collision
Type
Vitesse de collision max.Température ambiante de fonctionnementIntervalle de remplacement
Vitesse basse L~0.8m/s-5 à 70°C700 000 cycles
Vitesse moyenne M~1.5m/s
Vitesse rapide H~3m/s
Avec le N° 0806, la vitesse de collision maximale pour le type L est de 0.5m/s ; pour le type M, elle est de 1.0m/s, et pour le type H de 2.0m/s.
Avec le N° 2020, la vitesse de collision maximale pour le type L est de 1.0m/s, et de 2.0m/s pour le type M.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
C-MAKC0806H
C-MAKC0806L
C-MAKC0806M
C-MAKC1005H
C-MAKC1005L
C-MAKC1005M
C-MAKC1008H
C-MAKC1008L
C-MAKC1008M
C-MAKC1210L
C-MAKC1210M
C-MAKC1412L
C-MAKC1412M
C-MAKC2020L
C-MAKC2020M
C-MAKS0806H
C-MAKS0806L
C-MAKS0806M
C-MAKS1005H
C-MAKS1005L
C-MAKS1005M
C-MAKS1008H
C-MAKS1008L
C-MAKS1008M
C-MAKS1210L
C-MAKS1210M
C-MAKS1412L
C-MAKS1412M
C-MAKS2020L
C-MAKS2020M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course
(mm)
Vis de montage nominale (M) Énergie absorbée max.
(J)
Type d'orifice Vitesse de collision max.
(m/s)
Longueur totale
(mm)
Masse équivalente
(kgf)
Énergie absorbée max. (par minute)
(J / min)
Capuchon Taille de filetage M

19.64 €

1 Disponible 5 jours 6M80.6Multi-orifices2500.1536.3Avec coiffeM8X1.0

19.64 €

1 Disponible 5 jours 6M80.6Orifice unique0.5501.836.3Avec coiffeM8X1.0

19.64 €

1 Disponible 5 jours 6M80.6Multi-orifices irréguliers1500.636.3Avec coiffeM8X1.0

21.26 €

1 Disponible 5 jours 5M101.2Multi-orifices338.50.448Avec coiffeM10X1.0

21.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

5M101.2Orifice unique0.838.52.848Avec coiffeM10X1.0

21.26 €

1 Disponible 5 jours 5M101.2Multi-orifices irréguliers1.538.51.248Avec coiffeM10X1.0

16.38 €

5.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M102.4Multi-orifices3571.248Avec coiffeM10X1.0

16.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M102.4Orifice unique0.8577.248Avec coiffeM10X1.0

16.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M102.4Multi-orifices irréguliers1.5572.448Avec coiffeM10X1.0

18.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M123Orifice unique0.869.41842.9Avec coiffeM12X1.0

18.90 €

1 Disponible 5 jours 10M123Multi-orifices irréguliers1.569.4642.9Avec coiffeM12X1.0

19.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

12M149Orifice unique0.810060161.6Avec coiffeM14X1.5

19.52 €

1 Disponible 5 jours 12M149Multi-orifices irréguliers1.510030161.6Avec coiffeM14X1.5

42.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

20M2024Orifice unique1145.8420280Avec coiffeM20X1.5

42.32 €

1 Disponible 5 jours 20M2024Multi-orifices irréguliers2145.8120280Avec coiffeM20X1.5

18.63 €

1 Disponible 5 jours 6M80.6Multi-orifices2440.1536.3Sans coiffeM8X1.0

18.63 €

1 Disponible 5 jours 6M80.6Orifice unique0.5441.836.3Sans coiffeM8X1.0

18.63 €

1 Disponible 5 jours 6M80.6Multi-orifices irréguliers1440.636.3Sans coiffeM8X1.0

20.32 €

1 Disponible 5 jours 5M101.2Multi-orifices332.50.448Sans coiffeM10X1.0

20.32 €

1 Disponible 5 jours 5M101.2Orifice unique0.832.52.848Sans coiffeM10X1.0

20.32 €

1 Disponible 5 jours 5M101.2Multi-orifices irréguliers1.532.51.248Sans coiffeM10X1.0

15.11 €

1 Disponible 5 jours 8M102.4Multi-orifices3511.248Sans coiffeM10X1.0

15.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M102.4Orifice unique0.8517.248Sans coiffeM10X1.0

15.11 €

1 Disponible 5 jours 8M102.4Multi-orifices irréguliers1.5512.448Sans coiffeM10X1.0

17.31 €

1 Disponible 5 jours 10M123Orifice unique0.860.21842.9Sans coiffeM12X1.0

17.31 €

1 Disponible 5 jours 10M123Multi-orifices irréguliers1.560.2642.9Sans coiffeM12X1.0

17.62 €

1 Disponible 5 jours 12M149Orifice unique0.88860161.6Sans coiffeM14X1.5

17.62 €

1 Disponible 5 jours 12M149Multi-orifices irréguliers1.58830161.6Sans coiffeM14X1.5

38.79 €

1 Disponible 5 jours 20M2024Orifice unique1130420280Sans coiffeM20X1.5

38.79 €

13.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

20M2024Multi-orifices irréguliers2130120280Sans coiffeM20X1.5

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

[PRODUIT ECONOMIQUE] Amortisseurs de chocs/Réglable:Affichage d'image associés

Informations de base

Corps principal, composants associés Corps principal Structure Type fixe Matériau du corps principal EN 1.0034 équiv.
Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::70

Assistance technique