Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
HNTLSN5-5 | - | 12 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HNTLSN5-5-12 |
HNTLSN5-5-17 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur de filetage L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | |
1.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 |
Loading...
Référence pièce | L | H | Profilé extrudé utilisable (série) | Couple de serrage de référence (N • m) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
1 à 299 pièce(s) | 300~499 | 500~600 | |||||
HNTLSN5-5 | 12 | 10.8 | HFS5 | 6.8 | |||
17 | 15.8 |
Type à écrou | Boulon en T | Nom de la série | Série 5 | Filetage nominal M(mm) | M5 |
---|---|---|---|---|---|
Fonction | Conducteur | Matériau | Acier inoxydable | Prévention contre le desserrage | Non fourni |
Matériau | EN 1.4401 Equiv. / Vis : EN 1.4301 Equiv. | Type | HFS | Type de vente | Boulon en T |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur de filetage L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles