Vis rapportées pré-assemblées pour profilés alu / série 5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis rapportées pré-assemblées pour profilés alu/série 5:Affichage d'image associés
Matériau des écrous : EN 1.4401 Équiv. (Fritté)
Vis : EN 1.4301 Équiv.
* Electriquement conducteur

Spécifications

Référence pièce-L
HATLSN5-4-17

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HATLSN5-4-12
HATLSN5-4-17
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur de filetage L
(mm)

1.45 €

1 Disponible 5 jours 1012

1.45 €

1 Disponible 5 jours 1017

Loading...

  1. 1

Liste des Prix

Référence pièceLHProfilé extrudé utilisable (série)Prix unitaireRemise sur volume
1 à 299 pièce(s)300~499500~600
HATLSN5-41211.7HFS5
1716.7

Informations de base

Type à écrou Boulon en T Nom de la série Série 5 Filetage nominal M(mm) M5
Fonction Conducteur Matériau Acier inoxydable Prévention contre le desserrage Non fourni
Matériau EN 1.4401 Equiv. / Vis : EN 1.4301 Equiv. Type HFS

Assistance technique