Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nom des pièces | Matériau | Traitement de surface | |
Profilé extrudé en aluminium | EN AC-51400-T5 Équiv. | Anodisation | |
Kit de raccord simple | Plaque de raccordement | EN 1.4301 Équiv. | - |
Écrou-raccord | EN 1.4401 Équiv. | ||
Vis d'assemblage à tête ronde à six pans creux | EN 1.4567 Équiv. |
Référence pièce | - | L |
JFSS6-3030L | - | 1200 |
Référence pièce | Composant de raccordement | L Incrément de 0.5mm | Profilé extrudé | Composants de raccordement intégrés | A | Clé requise pour le serrage | Prix unitaire de l'extrusion | Raccords, autres | |||
Raccords uniques | Quantité | Inf. à 300mm | 300mm ou plus | ||||||||
JFSS | 6-3030 | L (Face d'extrémité gauche uniquement) | 100~4000 | HFS6-3030 (P.571) | HSJNS6 | 1 | 30 | Pour M6 | |||
W (Doubles extrémités) | 2 |
Référence pièce
|
---|
JFSS6-3030L-[100-4000/0.5] |
JFSS6-3030W-[100-4000/0.5] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Composants de raccordement intégrés | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 jours | 10 | L (extrémité gauche uniquement) | 100 ~ 4000 | ||
1 | 6 jours | 10 | W (doubles extrémités) | 100 ~ 4000 |
Loading...
Nom de la série | Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) | Matériau | EN AC-51400-T5 Equiv. | Série d'extrusions | HFS |
---|---|---|---|---|---|
Profilé extrudé n° | 6-3030 | Type | Type à raccord simple |
Configurer
Propriétés de base
Composants de raccordement intégrés
L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles