Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | |||
Corps principal | Bille | Ressort | Traitement de surface | |
PACK-HNTU | EN 1.0301 Équiv. | EN 1.4301 Équiv. | JIS-SWP-A | Galvanisation au zinc |
PACK-SHNTU | EN 1.4301 Équiv. (Fritté) | EN 1.4301 Équiv. | EN 1.4301 WPB Équiv. | - |
Référence pièce | - | M |
PACK-HNTA6 | - | 6 |
Référence pièce | M | Prix unitaire (1~10 paquets) | |||||
Type | N° | Prix du paquet | Prix/paquet | ||||
PACK-HNTU | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
PACK-SHNTU |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PACK-HNTU6-3 |
PACK-HNTU6-4 |
PACK-HNTU6-5 |
PACK-HNTU6-6 |
PACK-SHNTU6-3 |
PACK-SHNTU6-4 |
PACK-SHNTU6-5 |
PACK-SHNTU6-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M (mm) | Matériau | Matériau | Méthode de finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.87 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | M3 | Acier | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | ||
50.87 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | M4 | Acier | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | ||
50.87 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | M5 | Acier | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | ||
50.87 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 10 | M6 | Acier | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | ||
90.60 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | M3 | Acier inoxydable | EN 1.4301 Equiv. | - | ||
90.60 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | M4 | Acier inoxydable | EN 1.4301 Equiv. | - | ||
90.60 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | M5 | Acier inoxydable | EN 1.4301 Equiv. | - | ||
90.60 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | M6 | Acier inoxydable | EN 1.4301 Equiv. | - |
Loading...
Type à écrou | Écrous rapportés pour prémontage | Nom de la série | Série 6 | Fonction | Avec ressort à billes |
---|---|---|---|---|---|
Prévention contre le desserrage | Non fourni | Type | HFS | Type de vente | Lots |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M(mm)
Matériau
Matériau
Méthode de finition
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles