Série 8 / Pour 1 fente / Supports ultra épais extrudés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Série 8/Pour 1 fente/Supports ultra épais extrudés:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
HBLUS8EN AC-51400-T5 Équiv.Anodisation
HBLUSB8Anodisé noir

Spécifications

Référence pièce
HBLTSW8
Référence pièceMatériau de la douille
(g)
Vis et écrou encastré utilisableCharge admissible
(N)
Prix unitaireRemise sur volume
VisQuantitéEcrou encastréQuantité1 à 99 pièce(s)100~200
HBLUS8151CBM8-252HNTT8-822058  
HBLUSB8*
(Anodisé noir)
  
* Pour réparer l'anodisation noire, se reporter à P.846.

Modifications

Série 8/Pour 1 fente/Supports ultra épais extrudés:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLUS8
HBLUS8-C
HBLUS8-C-SEC
HBLUS8-C-SEP
HBLUS8-C-SET
HBLUS8-C-SEU
HBLUS8-C-SSP
HBLUS8-C-SST
HBLUS8-C-SSU
HBLUS8-SEC
HBLUS8-SEP
HBLUS8-SET
HBLUS8-SEU
HBLUS8-SSP
HBLUS8-SST
HBLUS8-SSU
HBLUSB8
HBLUSB8-SEP
HBLUSB8-SET
HBLUSB8-SEU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéthode de finition Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Accessoires

5.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Anodisé clairNon fourniNon fourni

5.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Anodisé clairC (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

8.22 €

1 Disponible 5 jours 10Anodisé clairC (tarauds pour montage du couvercle)SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

7.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Anodisé clairC (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

7.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Anodisé clairC (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

7.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Anodisé clairC (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

7.92 €

1 Disponible 5 jours -Anodisé clairC (tarauds pour montage du couvercle)SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

7.41 €

1 Disponible 5 jours -Anodisé clairC (tarauds pour montage du couvercle)SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

8.44 €

1 Disponible 5 jours -Anodisé clairC (tarauds pour montage du couvercle)SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

7.83 €

1 Disponible 5 jours 10Anodisé clairNon fourniSEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

7.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Anodisé clairNon fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

7.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Anodisé clairNon fourniSET (jeu de vis et écrou)

7.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Anodisé clairNon fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

7.54 €

1 Disponible 5 jours -Anodisé clairNon fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

7.03 €

1 Disponible 5 jours -Anodisé clairNon fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

8.06 €

1 Disponible 5 jours -Anodisé clairNon fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

7.42 €

1 Disponible 5 jours 10Anodisé noirNon fourniNon fourni

9.48 €

1 Disponible 5 jours 10Anodisé noirNon fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

9.16 €

1 Disponible 5 jours 10Anodisé noirNon fourniSET (jeu de vis et écrou)

9.48 €

1 Disponible 5 jours 10Anodisé noirNon fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du support Supports extrudés Nom de la série Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm) Position de la languette Sans languette
Fonctions supplémentaires (support extrudé) Standard Perpendicularité Coin extérieur non fourni Matériau EN AC-51400-T5 Equiv.
Série d'extrusions HFS Profilé extrudé n° 8 Taille du profilé extrudé Pour 40 et 80
Type de support Supports ultra-épais Vis utilisables Vis M8 Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 2

Produits complémentaires

Assistance technique