• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série 8/Pour 1 fente/Supports ultra épais extrudés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Série 8/Pour 1 fente/Supports ultra épais extrudés:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
HBKUS8EN AC-51400-T5 Équiv.Anodisation
HBKUSB8Anodisé noir

Spécifications

Référence pièce
HBLTSW8
Référence pièceMatériau de la douille
(g)
Vis et écrou encastré utilisableCharge admissible
(N)
Prix unitaireRemise sur volume
VisQuantitéEcrou encastréQuantité1 à 99 pièce(s)100~200
HBKUS8151CBM8-252HNTT8-822058  
HBKUSB8*
(Anodisé noir)
  
* Pour réparer l'anodisation noire, se reporter à P.846.

Modifications

Série 8/Pour 1 fente/Supports ultra épais extrudés:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
HBKUS8
HBKUS8-C
HBKUS8-C-SEC
HBKUS8-C-SEP
HBKUS8-C-SET
HBKUS8-C-SEU
HBKUS8-C-SSP
HBKUS8-C-SST
HBKUS8-C-SSU
HBKUS8-SEC
HBKUS8-SEP
HBKUS8-SET
HBKUS8-SEU
HBKUS8-SSP
HBKUS8-SST
HBKUS8-SSU
HBKUSB8
HBKUSB8-SEP
HBKUSB8-SET
HBKUSB8-SEU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMéthode de finition Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Accessoires

5.09 €

Disponible Jour même

Stock

10Anodisé clairNon fourniNon fourni

5.39 €

Disponible 3 jours 10Anodisé clairC (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

7.17 €

Disponible 3 jours 10Anodisé clairC (tarauds pour montage du couvercle)SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

6.79 €

Disponible 3 jours -Anodisé clairC (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

6.53 €

Disponible 3 jours -Anodisé clairC (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

6.79 €

Disponible 3 jours -Anodisé clairC (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

6.93 €

Disponible 3 jours 10Anodisé clairC (tarauds pour montage du couvercle)SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

6.53 €

Disponible 3 jours 10Anodisé clairC (tarauds pour montage du couvercle)SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

7.35 €

Disponible 3 jours 10Anodisé clairC (tarauds pour montage du couvercle)SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

6.87 €

Disponible 3 jours 10Anodisé clairNon fourniSEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

6.49 €

Disponible 3 jours -Anodisé clairNon fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

6.23 €

Disponible 3 jours -Anodisé clairNon fourniSET (jeu de vis et écrou)

6.49 €

Disponible 3 jours -Anodisé clairNon fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

6.63 €

Disponible 3 jours 10Anodisé clairNon fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

6.23 €

Disponible 3 jours 10Anodisé clairNon fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

7.05 €

Disponible 3 jours 10Anodisé clairNon fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

6.55 €

Disponible Jour même

Stock

10Anodisé noirNon fourniNon fourni

8.19 €

3 jours 10Anodisé noirNon fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

7.93 €

3 jours 10Anodisé noirNon fourniSET (jeu de vis et écrou)

8.19 €

3 jours 10Anodisé noirNon fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du support Supports extrudés Nom de la série Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm) Position de la languette Avec languette des deux côtés
Fonctions supplémentaires (support extrudé) Standard Perpendicularité Coin extérieur fourni Matériau EN AC-51400-T5 Equiv.
Série d'extrusions HFS Profilé extrudé n° 8 Taille du profilé extrudé Pour 40, 45, 80, 90
Type de support Supports ultra épais (avec plaquettes) Vis utilisables Vis M8 Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 2

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique