Référence fabricant: HNAST8
Marque: MISUMI
Prix: 0.18 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HNAST8
Type | Matériau |
HNAST8 | polypropylène |
HNBST8 | EN 1.4319 Équiv. |
Référence pièce | - | M |
HNAST8 HNTAT8 | - | 8 |
Référence pièce | Ecrou de butée utilisable | Couleur | L | B | L1 | B1 | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | 1 à 499 pièce(s). | 500~999 | 1000~1500 | ||||||
HNAST8 | HNTA8 HNTAV8 HNTAZ8 HNTASN8 HNTASS8 | Blanc | 21 | 11.1 | 26 | 9.8 | |||
HNBST8 | - | 23 | 12.5 | 28 | 8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HNAST8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
0.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Type à écrou | Butées rapportées pour postmontage | Nom de la série | Série 8 / Série 8-45 | Fonction | Butée en plastique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Autres résines | Prévention contre le desserrage | Non fourni | Matériau | Polypropylène |
Type | HFS | Type de vente | Butées rapportées pour postmontage |
Vous vous trouvez sur la page de Butées rapportées pour post-montage / Série 8, le numéro d'article est le suivant: HNAST8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HNAST8.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles