Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | ||
Corps principal | Pièce à oreilles | Traitement de surface | |
HNTAP8 | EN 1.0301 Équiv. | EN 1.4301 Équiv. | Galvanisation au zinc |
SHNTAP8 | EN 1.4301 Équiv. | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce | - | M |
HNTAP8 | - | 8 |
Référence pièce | M | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||
1 à 499 pièce(s). | 500~749 | 750~999 | 1000~1500 | |||||
HNTAP8 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||
SHNTAP8 | 4 | 5 | 6 | 8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HNTAP8-4 |
HNTAP8-5 |
HNTAP8-6 |
HNTAP8-8 |
SHNTAP8-4 |
SHNTAP8-5 |
SHNTAP8-6 |
SHNTAP8-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M (mm) | Matériau | Matériau | Méthode de finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M4 | Acier | EN 1.0301 Equiv., aile EN 1.4301 Equiv. | Chrome trivalent | |
0.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M5 | Acier | EN 1.0301 Equiv., aile EN 1.4301 Equiv. | Chrome trivalent | |
0.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M6 | Acier | EN 1.0301 Equiv., aile EN 1.4301 Equiv. | Chrome trivalent | |
0.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M8 | Acier | EN 1.0301 Equiv., aile EN 1.4301 Equiv. | Chrome trivalent | |
0.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M4 | Acier inoxydable | EN 1.4301 Equiv., partie à oreille EN 1.4301 Equiv. | - | |
0.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M5 | Acier inoxydable | EN 1.4301 Equiv., partie à oreille EN 1.4301 Equiv. | - | |
0.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M6 | Acier inoxydable | EN 1.4301 Equiv., partie à oreille EN 1.4301 Equiv. | - | |
0.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M8 | Acier inoxydable | EN 1.4301 Equiv., partie à oreille EN 1.4301 Equiv. | - |
Loading...
Type à écrou | Écrous rapportés pour post-montage | Nom de la série | Série 8 / Série 8-45 | Fonction | Avec ressort à lames |
---|---|---|---|---|---|
Prévention contre le desserrage | Non fourni | Type | HFS | Type de vente | Écrous rapportés pour postmontage avec ressort à lames |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M(mm)
Matériau
Matériau
Méthode de finition
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles