Écrous courts rapportés pour post-montage / Série 8【1-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Écrous courts rapportés pour post-montage/Série 8:Affichage d'image associés
•La longueur totale est inférieure à celle des écrous rapportés pour prémontage HNTT. Convient à une installation des capteurs ou d'autres composants proche les uns des autres.
PièceMatériauTraitement de surface
Corps principalEN 1.0301 Équiv.Galvanisation au zinc
Pièce à oreillesEN 1.4319 Équiv.-

Spécifications

Référence pièce-M
HNTAJ8-8
Référence pièceMLHNTAJ8PACK-HNTAJ8
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
1 à 499 pièce(s).500~749750~9991000~15001 paquet2~45~910~20
HNTAJ8
PACK-HNTAJ8
3
4
10        
812
100 pce par paquet

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HNTAJ8-3
HNTAJ8-4
HNTAJ8-8
PACK-HNTAJ8-3
PACK-HNTAJ8-4
PACK-HNTAJ8-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M
(mm)
Type de vente

0.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M3Unité

0.63 €

1 Disponible 5 jours 10M4Unité

0.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M8Unité

51.36 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10M3Lots

51.36 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10M4Lots

51.36 €

1 Disponible 5 jours 10M8Lots

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à écrou Écrous rapportés pour post-montage Nom de la série Série 8 / Série 8-45 Fonction Écrous courts
Matériau Acier Prévention contre le desserrage Non fourni Matériau EN 1.0301 Equiv., Wing Part EN 1.4319 Equiv.
Méthode de finition Chrome trivalent Type HFS

Produits complémentaires

Assistance technique