Vis rapportées pour pré-montage / Série 8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis rapportées pour pré-montage/Série 8:Affichage d'image associés
Matériau : écrou EN 1.4401 Équiv. (Fritté)
Vis EN 1.4301 Équiv.

Spécifications

Référence pièce-L
HNTLSN8-8-20

Référence pièceLHProfilé extrudé utilisable (série)Couple de serrage de référence (N • m)Prix unitaireRemise sur volume
1 à 299 pièce(s)300~499500~600
HNTLSN8-82017.5HFS823.5   
2522.5

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HNTLSN8-8-20
HNTLSN8-8-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur de filetage L
(mm)

2.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020

2.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

1025

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à écrou Boulon en T Nom de la série Série 8 / Série 8-45 Filetage nominal M(mm) M8
Fonction Conducteur Matériau Acier inoxydable Prévention contre le desserrage Non fourni
Matériau EN 1.4401 Equiv. / Vis : EN 1.4301 Equiv. Type HFS

Assistance technique