• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Profilés alu avec raccords intégrés/Raccord simple - Série 8-45

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Profilés alu avec raccords intégrés/Raccord simple - Série 8-45:Affichage d'image associés
Nom des piècesMatériauTraitement de surface
Profilé extrudé en aluminiumEN AC-51400-T5 Équiv.Anodisation
Kits de
raccords
simples
Plaque de raccordementEN 1.4301 Équiv.-
Écrou-raccordEN 1.4401 Équiv.
Vis d'assemblage à tête ronde
à six pans creux
EN 1.4567 Équiv.

Spécifications

Référence pièce-L
JFSS8-4545L-1200
Référence pièceComposant de raccordementL
Incrément de 0.5mm
Profilé extrudéComposants de raccordement intégrésAClé requise pour le serragePrix unitaire de l'extrusionRaccords, autres
Raccords uniquesQuantitéInf. à 300mm300mm ou plus
JFSS8-4545L
(Face d'extrémité gauche uniquement)
100~4000HFS8-4545
(P.681)
HSJNS8-45145Pour M8   
W
(Doubles extrémités)
2   

Modifications

 
 
Profilés alu avec raccords intégrés/Raccord simple - Série 8-45:Affichage d'image associés
Référence pièce
JFSS8-4545L-[100-4000/0.5]
JFSS8-4545W-[100-4000/0.5]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSComposants de raccordement intégrés L
(mm)

-

4 jours 10L (extrémité gauche uniquement)100 ~ 4000

-

4 jours 10W (doubles extrémités)100 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Profilés alu avec raccords intégrés/Raccord simple - Série 8-45:Affichage d'image associés

Informations de base

Nom de la série Supports pour Série 8-45 (largeur de fente d'extrusion 10mm) Matériau EN AC-51400-T5 Equiv. Série d'extrusions HFS
Profilé extrudé n° 8-4545 Type Type à raccord simple

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique