Loquets magnétiques avec ruban adhésif

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Loquets magnétiques avec ruban adhésif:Affichage d'image associés
Type MatériauTempérature de résistance à la chaleur
MousseAimant
HSMGChloroprèneAimant en ferrite anisotropique50°C

Spécifications

Référence pièce-Couleur
HSMG6-
B
Référence pièceCouleurLongueur mmProfilé extrudé (type)Type d'aimantForce d'attraction pour 100mm (g)Densité du flux magnétique de la surface de Gauss (G)Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5~50
HSMG6B
(noir)
1000HFS6Aimant en ferrite anisotropique
(aimant en plastique)
75500  
8HFS8(-45)  
La force d'attraction est la valeur de référence à température normale (20°C). Peut être fixé sur des profilés de porte et être utilisé comme loquet magnétique simplifié.
La force d'attraction est une valeur de référence obtenue en cas d'attraction entre deux HSMG.
Peut être coupé à l'aide de ciseaux.
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HSMG6-B
HSMG8-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSProfilés compatibles (série)

24.56 €

1 Disponible 7 jours 10HFS6

28.46 €

1 Disponible 7 jours 10Pour HFS8 et HFS8-45

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Loquets magnétiques avec ruban adhésif:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau Chloroprène, aimant en ferrite anisotropique Longueur Longueur fixe 1000mm Caractéristiques Loquets magnétiques de type à joint

Assistance technique