Supports de nivellement pour profilés alu / Type compact

Supports de nivellement pour profilés alu/Type compact:Affichage d'image associés
 Matériau : EN 1.0038 équiv.
 Traitement de surface : chrome trivalent

Spécifications

Référence pièce-M-A
HNFJN28-8-50
 ■ Type rotatif
Référence pièceM
(normal)
AProfilé extrudé
*
H ℓ 1 ℓ 2BCharge verticale admissible (kN)Masse (g)Prix unitaire
TypeDHNFJNHNFJRHNFJNHNFJRHNFJNHNFJR
HNFJN

HNFJR
(type rotatif)
2882050100Carré 3017.728.25.26.5136.54850  
38123080100Carré 402335.47.41019135559  
4882050100Carré 5020.733.25.26.5136.57773  
1230801002335.47.41019139085  
5882050100Carré 6020.733.25.26.5136.5121115  
1230801002335.47.4101913133129  
* Peut être utilisé pour le montage à l'extrémité des extrusions concernées par la modification du trou taraudé unique. Ne peut pas être fixé sur les extrusions dont les extrémités comportent plusieurs trous taraudés.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HNFJN28-8-20
HNFJN28-8-50
HNFJN28-8-100
HNFJN38-12-30
HNFJN38-12-80
HNFJN38-12-100
HNFJN48-8-20
HNFJN48-8-50
HNFJN48-8-100
HNFJN48-12-30
HNFJN48-12-80
HNFJN48-12-100
HNFJN58-8-20
HNFJN58-8-50
HNFJN58-8-100
HNFJN58-12-30
HNFJN58-12-80
HNFJN58-12-100
HNFJR28-8-20
HNFJR28-8-50
HNFJR28-8-100
HNFJR38-12-30
HNFJR38-12-80
HNFJR38-12-100
HNFJR48-8-20
HNFJR48-8-50
HNFJR48-8-100
HNFJR48-12-30
HNFJR48-12-80
HNFJR48-12-100
HNFJR58-8-20
HNFJR58-8-50
HNFJR58-8-100
HNFJR58-12-30
HNFJR58-12-80
HNFJR58-12-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Diam. du fond D
(Φ)
Diam. filetage M
(mm)
Longueur de vis A
(mm)

10.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Supports de nivellement - Type à faible encombrement28820

10.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Supports de nivellement - Type à faible encombrement28850

10.40 €

1 Disponible 5 jours 10Supports de nivellement - Type à faible encombrement288100

12.72 €

1 Disponible 5 jours 10Supports de nivellement - Type à faible encombrement381230

12.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Supports de nivellement - Type à faible encombrement381280

12.72 €

1 Disponible 5 jours 10Supports de nivellement - Type à faible encombrement3812100

16.14 €

1 Disponible 5 jours 10Supports de nivellement - Type à faible encombrement48820

16.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Supports de nivellement - Type à faible encombrement48850

16.14 €

1 Disponible 5 jours 10Supports de nivellement - Type à faible encombrement488100

16.75 €

1 Disponible 5 jours 10Supports de nivellement - Type à faible encombrement481230

16.75 €

1 Disponible 5 jours 10Supports de nivellement - Type à faible encombrement481280

16.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Supports de nivellement - Type à faible encombrement4812100

18.95 €

1 Disponible 5 jours 10Supports de nivellement - Type à faible encombrement58820

18.95 €

1 Disponible 5 jours 10Supports de nivellement - Type à faible encombrement58850

18.95 €

1 Disponible 5 jours 10Supports de nivellement - Type à faible encombrement588100

19.44 €

1 Disponible 5 jours 10Supports de nivellement - Type à faible encombrement581230

19.44 €

1 Disponible 5 jours 10Supports de nivellement - Type à faible encombrement581280

19.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Supports de nivellement - Type à faible encombrement5812100

12.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Supports de nivellement - Type à pivot compact28820

12.10 €

1 Disponible 5 jours 10Supports de nivellement - Type à pivot compact28850

12.10 €

1 Disponible 5 jours 10Supports de nivellement - Type à pivot compact288100

14.67 €

1 Disponible 5 jours 10Supports de nivellement - Type à pivot compact381230

14.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Supports de nivellement - Type à pivot compact381280

14.67 €

1 Disponible 5 jours 10Supports de nivellement - Type à pivot compact3812100

18.71 €

1 Disponible 5 jours 10Supports de nivellement - Type à pivot compact48820

18.71 €

1 Disponible 5 jours 10Supports de nivellement - Type à pivot compact48850

18.71 €

1 Disponible 5 jours 10Supports de nivellement - Type à pivot compact488100

19.20 €

1 Disponible 5 jours 10Supports de nivellement - Type à pivot compact481230

19.20 €

1 Disponible 5 jours 10Supports de nivellement - Type à pivot compact481280

19.20 €

1 Disponible 5 jours 10Supports de nivellement - Type à pivot compact4812100

21.52 €

1 Disponible 5 jours 10Supports de nivellement - Type à pivot compact58820

21.52 €

1 Disponible 5 jours 10Supports de nivellement - Type à pivot compact58850

21.52 €

1 Disponible 5 jours 10Supports de nivellement - Type à pivot compact588100

22.01 €

1 Disponible 5 jours 10Supports de nivellement - Type à pivot compact581230

22.01 €

1 Disponible 5 jours 10Supports de nivellement - Type à pivot compact581280

22.01 €

1 Disponible 5 jours 10Supports de nivellement - Type à pivot compact5812100

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Supports de nivellement pour profilés alu/Type compact:Affichage d'image associés

Informations de base

Produit sélectionné Montages de nivellement Matériau EN 1.0038 Equiv. Traitement de surface Chrome trivalent

Produits complémentaires

Assistance technique