Panneaux peints / Avec trous

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Panneaux peints/Avec trous:Affichage d'image associés
TypeT  Matériau Traitement de surface
PAPD0.8, 1.2EN 1.0330 équiv.Peinture à la poudre
1.6, 2.0EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)

Spécifications

 ■ Type standard
Référence pièce-A-B-T-Couleur de peinture
PAPD-600-400-0.8-U2280D
 ■ Type de trou usiné
Référence pièce-A-B-T-F-G-Diamètre nominal de la vis-Couleur de peinture
PAPD4H-800-600-1.2-F700-G500-N6-U2280D
Panneaux peints/Avec trous:Affichage d'image associés

 ■ Type standard
Référence pièceIncrément de 1mmSélection
TypeABTCouleur de peinture
PAPD200~1200200~10000.8
1.2
1.6
2,0
U2570B
U2280D
U2290D
U2580B
U2785B
U2290B
UN95  
UN10  

 ■ Type de trou usiné
Référence pièceIncrément de 1mmSélectionIncrément de 1mmDiamètre nominalSélection
TypeNominalABTFGNCouleur de peinture
PAPD2H
4H
6H
8H
200~1200200~10000.8
1.2
1.6
2,0
9~1191
(Type 2H, 4H)

9~595
(Type 6H, 8H)
5~995
(Type 2H)

9~991
(type 4H, 6H)

9~495
(Type 8H)
3
4
5
6
8
U2570B
U2280D
U2290D
U2580B
U2785B
U2290B
UN95  
UN10  

Modifications

Panneaux peints/Avec trous:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PAPD2H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-1191/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPD2H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-1191/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
PAPD4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-1191/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPD4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-1191/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
PAPD6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-595/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPD6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-595/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
PAPD8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-595/1]-G[9-495/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPD8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-595/1]-G[9-495/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
PAPD-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPD-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-UN[10,​95]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Nombre de trous A Dimension extérieure
(mm)
B Dimension extérieure
(mm)
Couleur de peinture - Valeur Munsell approximative [UN] Couleur de peinture - Valeur Munsell approximative [U] F
(mm)
G
(mm)
N U2280D U2290B U2290D U2570B U2580B U2785B Épaisseur de la plaque t
(mm)
1 10 jours 10Type d'usinage de trou rond2H (deux trous)200 ~ 1200200 ~ 1000-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B14 ~ 11915 ~ 9953 ~ 8------0.8 ~ 2
1 10 jours 10Type d'usinage de trou rond2H (deux trous)200 ~ 1200200 ~ 100010 ~ 95-14 ~ 11915 ~ 9953 ~ 8------0.8 ~ 2
1 10 jours 10Type d'usinage de trou rond4H (quatre trous)200 ~ 1200200 ~ 1000-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B14 ~ 11915 ~ 9953 ~ 8------0.8 ~ 2
1 10 jours 10Type d'usinage de trou rond4H (quatre trous)200 ~ 1200200 ~ 100010 ~ 95-14 ~ 11915 ~ 9953 ~ 8------0.8 ~ 2
1 10 jours 10Type d'usinage de trou rond6H (six trous)200 ~ 1200200 ~ 1000-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B14 ~ 5959 ~ 9913 ~ 8------0.8 ~ 2
1 10 jours 10Type d'usinage de trou rond6H (six trous)200 ~ 1200200 ~ 100010 ~ 95-14 ~ 5959 ~ 9913 ~ 8------0.8 ~ 2
1 10 jours 10Type d'usinage de trou rond8H (8 trous)200 ~ 1200200 ~ 1000-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B14 ~ 5959 ~ 4953 ~ 8------0.8 ~ 2
1 10 jours 10Type d'usinage de trou rond8H (8 trous)200 ~ 1200200 ~ 100010 ~ 95-14 ~ 5959 ~ 4953 ~ 8------0.8 ~ 2
1 10 jours 10Type standardSans trou200 ~ 1200200 ~ 1000-----U2280DU2290BU2290DU2570BU2580BU2785B0.8 ~ 2
1 10 jours 10Type standardSans trou200 ~ 1200200 ~ 100010 ~ 95----------0.8 ~ 2

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Panneaux peints/Avec trous:Affichage d'image associés

Informations de base

Traitement de surface, finition, revêtement Revêtement par pulvérisation

Assistance technique