Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
PAPDK | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Peinture à la poudre |
PAPDJ |
Référence pièce | - | A | - | B | - | W | - | V | - | Couleur de peinture |
PAPDK | - | 800 | - | 700 | - | 700 | - | 600 | - | UN95 |
Référence pièce | - | A | - | B | - | F | - | G | - | W | - | V | - | Diamètre nominal de la vis | - | Couleur de peinture |
PAPDJ6H | - | 800 | - | 600 | - | F380 | - | G500 | - | W500 | - | V400 | - | N6 | - | U2280D |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Incrément de 1mm | Sélection | ||
Type | A | B | W | V | Couleur de peinture |
PAPDK (Type standard PAPDJ (Type à ouverture large) | 200~1200 | 200~1000 | 100 à 950 | 100 à 950 | U2570B U2280D U2290D U2580B U2785B U2290B UN95 UN10 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Incrément de 1mm | Incrément de 1mm | Diamètre nominal | Sélection | ||||
Type | Nominal | A | B | F | G | W | V | N | Couleur de peinture |
PAPDK (Type standard) PAPDJ (Type à ouverture large) | 4H 6H 8H | 200 à 1200 | 200 à 1000 | 9 à 1186 (Type 4H) 9 à 593 (Type 6H) 57 à 593 (Type 8H) | 9 à 986 (Type 4H) 114 à 986 (Type 6H) 57 à 493 (Type 8H) | 100 à 950 | 100 à 950 | 3 4 5 6 8 | U2570B U2280D U2290D U2580B U2785B U2290B UN95 UN10 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Caractéristiques | A Dimension extérieure (mm) | B Dimension extérieure (mm) | Couleur de peinture - Valeur Munsell approximative [UN] | Couleur de peinture - Valeur Munsell approximative [U] | F (mm) | G (mm) | N | V (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 10 | Type à ouverture large | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
1 | 10 jours | 10 | Type à ouverture large | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 10 ~ 95 | - | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
1 | 10 jours | 10 | Type à ouverture large | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | 9 ~ 593 | 110 ~ 986 | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
1 | 10 jours | 10 | Type à ouverture large | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 10 ~ 95 | - | 9 ~ 593 | 110 ~ 986 | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
1 | 10 jours | 10 | Type à ouverture large | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | 57 ~ 593 | 57 ~ 493 | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
1 | 10 jours | 10 | Type à ouverture large | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 10 ~ 95 | - | 57 ~ 593 | 57 ~ 493 | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
1 | 10 jours | 10 | Type à ouverture large | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | - | - | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
1 | 10 jours | 10 | Type à ouverture large | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 10 ~ 95 | - | - | - | - | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
1 | 10 jours | 10 | Type standard | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
1 | 10 jours | 10 | Type standard | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 10 ~ 95 | - | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
1 | 10 jours | 10 | Type standard | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | 9 ~ 593 | 113 ~ 986 | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
1 | 10 jours | 10 | Type standard | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 10 ~ 95 | - | 9 ~ 593 | 113 ~ 986 | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
1 | 10 jours | 10 | Type standard | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | 57 ~ 593 | 57 ~ 493 | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
1 | 10 jours | 10 | Type standard | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 10 ~ 95 | - | 57 ~ 593 | 57 ~ 493 | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
1 | 10 jours | 10 | Type standard | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | - | - | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
1 | 10 jours | 10 | Type standard | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 10 ~ 95 | - | - | - | - | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 |
Loading...
Matériau | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques
A Dimension extérieure(mm)
B Dimension extérieure(mm)
Couleur de peinture - Valeur Munsell approximative [UN]
Couleur de peinture - Valeur Munsell approximative [U]
F(mm)
G(mm)
N
V(mm)
W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles